Menü Suche

90-Grad-Offset-Eckscharnier

Auf Lager

90-Grad-Offset-Eckscharniere sind mit unterschiedlichen Profilen erhältlich, damit unterschiedliche Möglichkeiten für den Abstand zwischen Tür und Rahmen gegeben sind.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Anzahl der Montagebohrungen Material Gesamtbreite Kaufen
3,1752 € - 3,1752 € 24 Auf Lager
5.0 mm
66.0 mm
2
Zinklegierung;Edelstahl
25.5 mm
2,522 € - 18,0487 € 27 Auf Lager
19.0 mm
27.0 mm
3
Zinklegierung
50.0 mm
2,4457 € - 18,8032 € 23 Auf Lager
6.5 mm
45.0 mm
2
Edelstahl
47.0 mm
2,8643 € - 17,9617 € 130 Auf Lager
6.5 mm
47.0 mm
2
Stahl, Zinklegierung
45.0 mm
2,8178 € - 17,3523 € 50 Auf Lager
6.5 mm
47.0 mm
2
Stahl, Zinklegierung
45.0 mm
2,8179 € - 17,2072 € 550 Auf Lager
6.5 mm
47.0 mm
2
Stahl, Zinklegierung
45.0 mm
90-Grad-Offset-Eckscharnier 66.0 mm (L) 25.5 mm (W)

468248

Preisbereich
3,1752 € - 3,1752 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    66.0 mm
  • Gesamtstärke
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.5 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 27.0 mm M6 Zinklegierung

693122E

Preisbereich
18,0487 € - 2,522 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    27.0 mm
  • Gesamtstärke
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included
Offset-Scharnier

1001210E

Preisbereich
18,8032 € - 2,4457 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.5 mm
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Gesamtstärke
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    47.0 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included
Offset-Scharnier 47.0 mm 45.0 mm Stahl, Zinklegierung

1001207E

Preisbereich
17,9617 € - 2,8643 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
  • Gesamtstärke
    26.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.0 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included
Offset-Scharnier 47.0 mm 45.0 mm Stahl, Zinklegierung

1001205E

Preisbereich
17,3523 € - 2,8178 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
  • Gesamtstärke
    24.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.0 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included
Offset-Scharnier 47.0 mm 45.0 mm Stahl, Zinklegierung

1001200E

Preisbereich
17,2072 € - 2,8179 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
  • Gesamtstärke
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.0 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included