Menü Suche

Federriegel

Auf Lager

Unser Sortiment an Federriegeln eignet sich für Holz- und Metallanwendungen. Sie sind mit oder ohne Schließblech und mit oder ohne Stopper in geöffnetem Zustand erhältlich und lassen sich mit einer Einlochmontage an Rahmen und Tür leicht installieren.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gehäuse Gesamtbreite Korpus Oberfläche Bolzendurchmesser Kaufen
12,5779 € - 26,4137 € In Produktion
56.0 mm
50.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
19,5288 € - 41,0106 € 200 Auf Lager
73.0 mm
70.0 mm
Zinc Plated
16.0 mm
75,1548 € - 148,8878 € In Produktion
75.0 mm
75.0 mm
Zinc Plated
16.0 mm
20,8065 € - 43,6938 € In Produktion
73.0 mm
70.0 mm
Zinc Plated
16.0 mm
7,2303 € - 17,822 € 75 Auf Lager
154.0 mm
42.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
14,4672 € - 28,6691 € 1469 Auf Lager
60.0 mm
50.0 mm
Zinc Plated
9.5 mm
7,1109 € - 14,9329 € 1033 Auf Lager
36.0 mm
36.5 mm
Zinc Plated
8.0 mm
8,6246 € - 19,543 € 100 Auf Lager
154.0 mm
42.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
7,1834 € - 15,0852 € 74 Auf Lager
36.0 mm
35.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
12,4355 € - 26,1145 € 95 Auf Lager
56.0 mm
50.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
28,8688 € - 60,6246 € 50 Auf Lager
60.0 mm
36.5 mm
Eloxiert
12.9 mm
27,476 € - 57,6997 € In Produktion
73.5 mm
56.0 mm
Unbehandelt
12.0 mm
29,0588 € - 61,0234 € In Produktion
132.0 mm
50.0 mm
Zinc Plated
9.5 mm
42,6385 € - 89,541 € In Produktion
73.5 mm
56.0 mm
Unbehandelt
12.0 mm
28,8688 € - 60,6246 € 49 Auf Lager
60.0 mm
36.5 mm
Eloxiert
12.9 mm
Gleitriegel 56.0 mm (L) Stahl

1334626

Preisbereich
26,4137 € - 12,5779 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Riegeltyp
    Riegel nach oben
  • Bolzendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge Gehäuse
    56.0 mm
Gleitriegel 73.0 mm (L) Stahl

1334630

Preisbereich
41,0106 € - 19,5288 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Riegeltyp
    Riegel nach unten
  • Bolzendurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge Gehäuse
    73.0 mm
Gleitriegel 75.0 mm (L) Stahl

497584

Preisbereich
148,8878 € - 75,1548 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Riegeltyp
    Spring Loaded
  • Bolzendurchmesser
    16.0 mm
  • Bolzen vorstehend
    45.0 mm
  • Gesamtlänge Gehäuse
    75.0 mm
Gleitriegel 73.0 mm (L) Stahl

1334627

Preisbereich
43,6938 € - 20,8065 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Riegeltyp
    Riegel nach oben
  • Bolzendurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge Gehäuse
    73.0 mm
Federscharnier Ohne Bolzen 154.0 mm 42.0 mm Stahl

275063E

Preisbereich
17,822 € - 7,2303 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Ausführung
    Ohne Bolzen
  • Bolzendurchmesser
    12.0 mm
  • Bolzen vorstehend
    29.0 mm
Gleitriegel 60.0 mm (L) Stahl

497585

Preisbereich
28,6691 € - 14,4672 €

Lagerbestände
1469 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Riegeltyp
    Spring Loaded
  • Bolzendurchmesser
    9.5 mm
  • Bolzen vorstehend
    52.0 mm
  • Gesamtlänge Gehäuse
    60.0 mm
Gleitriegel 36.0 mm (L) Stahl

1334628

Preisbereich
14,9329 € - 7,1109 €

Lagerbestände
1033 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Riegeltyp
    Riegel nach unten
  • Bolzendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge Gehäuse
    36.0 mm
Gleitriegel 154.0 mm (L) Stahl

275163E

Preisbereich
19,543 € - 8,6246 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Ausführung
    Mit Bolzen
  • Bolzendurchmesser
    12.0 mm
  • Bolzen vorstehend
    29.0 mm
Gleitriegel 36.0 mm (L) Stahl

1334625

Preisbereich
15,0852 € - 7,1834 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Riegeltyp
    Riegel nach oben
  • Bolzendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge Gehäuse
    36.0 mm
Gleitriegel 56.0 mm (L) Stahl

1334629

Preisbereich
26,1145 € - 12,4355 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Riegeltyp
    Riegel nach unten
  • Bolzendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge Gehäuse
    56.0 mm
Gleitriegel 60.0 mm (L) Aluminium

1501193

Preisbereich
60,6246 € - 28,8688 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Riegeltyp
    Gleitriegel
  • Bolzendurchmesser
    12.9 mm
  • Bolzen vorstehend
    13.9 mm
Gleitriegel 73.5 mm (L) Edelstahl

1501191

Preisbereich
57,6997 € - 27,476 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegeltyp
    Spring Loaded
  • Bolzendurchmesser
    12.0 mm
  • Bolzen vorstehend
    12.0 mm
Gleitriegel 132.0 mm (L) Edelstahl

1501195

Preisbereich
61,0234 € - 29,0588 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Riegeltyp
    Gleitriegel
  • Bolzendurchmesser
    9.5 mm
  • Bolzen vorstehend
    52.0 mm
Gleitriegel 73.5 mm (L) Edelstahl

1501192

Preisbereich
89,541 € - 42,6385 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegeltyp
    Spring Loaded
  • Bolzendurchmesser
    12.0 mm
  • Bolzen vorstehend
    12.0 mm
Gleitriegel 60.0 mm (L) Aluminium

1501194

Preisbereich
60,6246 € - 28,8688 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Riegeltyp
    Gleitriegel
  • Bolzendurchmesser
    12.9 mm
  • Bolzen vorstehend
    13.9 mm