Menü Suche

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ 1 Seite wieder lösbar ‒ Remo One, dick

Auf Lager

Das starke Remo One ist ein doppelseitiger, permanenter/abziehbarer Klebeschaumblock, der eingesetzt wird, um einen 3D-Effekt zu erzielen. Er ist auf einer Seite mit einem hochwirksamen dauerhaften Kleber und auf der anderen Seite mit einem wieder lösbaren Kleber versehen. Die wieder lösbare Seite wurde mit unserem roten gedruckten Klebstoffstreifen gekennzeichnet und kann ohne Rückstände von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen auch nach langer Zeit gelöst werden. Spezifikationen: Kleber: Mit Permanentkleber auf Kautschukbasis auf einer Seite, wieder lösbar auf der Befestigungsseite. Anwendungstemperatur: 18C bis 37C. Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C. Für leichte Anwendungen oder zum Füllen von Löchern. Für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Einsatzbereiche: Werbeschilder und temporäre Beschilderung, temporäre und semi-permanente Displaybefestigungen, Werbegrafiken zur Einmalnutzung, Regalwerbeschilder und Wobbler.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,1513 € - 0,1681 € 6012 Auf Lager
0,0568 € - 0,0632 € In Produktion
0,347 € - 0,3855 € 1200 Auf Lager
Remo One 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

470773

Preisbereich
0,1681 € - 0,1513 €

Lagerbestände
6012 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Entfernbarkeit
    Removable
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtstärke
    25.4 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
Remo One 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

470758

Preisbereich
0,0632 € - 0,0568 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Entfernbarkeit
    Removable
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtstärke
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
Remo One 51.0 mm 38.1 mm 38.1 mm Weiß

470786

Preisbereich
0,3855 € - 0,347 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Entfernbarkeit
    Removable
  • Gesamtlänge
    38.1 mm
  • Gesamtstärke
    51.0 mm
  • Gesamtbreite
    38.1 mm