Menü Suche

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ beidseitig wieder lösbar ‒ Remo Two dick

Auf Lager

Das dicke Remo Two ist ein doppelseitiger Klebeschaumblock, der eingesetzt wird, um einen 3D-Effekt zu erzielen. Er ist auf beiden Seiten mit unserem wieder lösbaren Klebstoff versehen, der sich einfach von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen entfernen lässt, selbst nach langer Zeit. Spezifikationen: Kleber: Beidseitig wieder lösbarer Klebstoff (nicht empfohlen bei Anwendungen mit direkter UV-Belastung); Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1/2 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Einsatzbereiche: Werbeschilder und temporäre Beschilderung, temporäre und permanente Displays, Werbegrafiken zur Einmalnutzung, Regalwerbeschilder und Wobbler

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Entfernbarkeit Gesamtlänge Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
0,1189 € - 0,1267 € In Produktion
One Side Permanent;One Side Removable
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
0,6964 € - 0,6964 € 2875 Auf Lager
One Side Permanent;One Side Removable
38.1 mm
38.1 mm
38.1 mm
0,0735 € - 0,0735 € 11000 Auf Lager
One Side Permanent;One Side Removable
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,2284 € - 0,2284 € 328 Auf Lager
One Side Permanent;One Side Removable
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
0,1464 € - 0,1464 € In Produktion
One Side Permanent;One Side Removable
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
Remo One 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

470768

Preisbereich
0,1267 € - 0,1189 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Entfernbarkeit
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtstärke
    19.1 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
Remo Two 38.1 mm 38.1 mm 38.1 mm Weiß

471069

Preisbereich
0,6964 € - 0,6964 €

Lagerbestände
2875 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Entfernbarkeit
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Gesamtlänge
    38.1 mm
  • Gesamtstärke
    38.1 mm
  • Gesamtbreite
    38.1 mm
Remo Two 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

471043

Preisbereich
0,0735 € - 0,0735 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Entfernbarkeit
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtstärke
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
Remo Two 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

471053

Preisbereich
0,2284 € - 0,2284 €

Lagerbestände
328 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Entfernbarkeit
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtstärke
    19.1 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
Remo Two 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

471058

Preisbereich
0,1464 € - 0,1464 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Entfernbarkeit
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtstärke
    25.4 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm