Menü Suche

Düsen für Kühlmittelschläuche ‒ flach

Auf Lager

Flache Düsen für Kühlmittelschläuche ermöglichen eine stärkere Diffundierung des Kühlmittelsprays. Das Sortiment ist mit Kühlmittelsystemen von 1/4 Zoll und 1/2 Zoll kompatibel. Die ausgestellte Düse wird an das Gelenk des Kühlmittelschlauchadapters geklemmt. Das Material ist Acetal, es bietet eine starre Oberfläche, die Druck standhält.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Schlauchinnendurchmesser Schlitzbreite Gesamthöhe Kaufen
0,526 € - 0,5845 € 98 Auf Lager
41.0 mm
45.0 mm
0,2848 € - 0,3164 € In Produktion
6.4 mm
16.0 mm
27.5 mm
Flacher Diffuser 45.0 mm (H) 41.0 mm (W)

466446

Preisbereich
0,5845 € - 0,526 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Schlitzbreite
    41.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyacetal
Flacher Diffuser 27.5 mm (H) 16.0 mm (W)

466445

Preisbereich
0,3164 € - 0,2848 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Schlauchinnendurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamthöhe
    27.5 mm
  • Schlitzbreite
    16.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyacetal