Menü Suche

Düsen für Kühlmittelschläuche ‒ rund

Auf Lager

Runde Düsen für Kühlmittelschläuche ermöglichen eine präzise Diffundierung des Kühlmittelsprays. Das Sortiment ist mit Kühlmittelsystemen von 1/4 Zoll und 1/2 Zoll kompatibel. Sie werden an das Gelenk des Kühlmittelschlauchadapters geklemmt. Das Material ist Acetal, es bietet eine starre Oberfläche, die Druck standhält.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Durchmesser Düsenöffnung Gesamthöhe Kaufen
1,5337 € - 5,1264 € 82 Auf Lager
12.0 mm
49.0 mm
0,8332 € - 2,7773 € 306 Auf Lager
6.0 mm
29.0 mm
Runder Diffuser 49.0 mm (H) (W)

466448

Preisbereich
5,1264 € - 1,5337 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Düsenöffnung
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    49.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyacetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runder Diffuser 29.0 mm (H) (W)

466447

Preisbereich
2,7773 € - 0,8332 €

Lagerbestände
306 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Düsenöffnung
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyacetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790