Halteseil aus Edelstahl mit zwei Schlüsselring-Enden, beschichtet mit transparentem PVC.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kabellänge | Bohrungsgröße | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9744 € - 8,5808 € | 44 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
4,9329 € - 8,5117 € | 28 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
5,1125 € - 8,8157 € | 17 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||||
1337537 | 4,8971 € - 8,4269 € | 29 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
5,2877 € - 9,1385 € | 28 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
5,6652 € - 9,4375 € | 8 Auf Lager |
12.598 in
320.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
5,1954 € - 8,9815 € | In Produktion |
12.598 in
320.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
4,6565 € - 8,0419 € | 275 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
6,6411 € - 11,0778 € | 22 Auf Lager |
19.685 in
500.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
6,3561 € - 10,5844 € | In Produktion |
19.685 in
500.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
5,3474 € - 9,2164 € | 20 Auf Lager |
12.598 in
320.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||||
6,4943 € - 10,8193 € | 19 Auf Lager |
19.685 in
500.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.