Menü Suche

Handkurbeln - fixiert/Druckguss

Auf Lager

Handkurbeln aus Zinkdruckguss eignen sich ideal zur Verwendung im Fensterbau, bei Wohnwagenanhängern und Vorrichtungen zur Maschinenjustierung. Der gerade Hebel gestattet einfaches und schnelles Drehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Griffdurchmesser Nabendurchmesser Höhe Unterteil Bohrungsgröße Armlänge Kaufen
20,7347 € - 25,811 € 1 Auf Lager
23.0 mm
27.0 mm
28.0 mm
12.0 mm
100.0 mm
28,4508 € - 35,5531 € In Produktion
26.0 mm
35.0 mm
38.0 mm
17.0 mm
160.0 mm
25,6401 € - 30,1184 € 6 Auf Lager
23.0 mm
27.0 mm
28.0 mm
12.0 mm
100.0 mm
31,767 € - 39,7122 € 9 Auf Lager
26.0 mm
35.0 mm
38.0 mm
17.0 mm
160.0 mm
22,7595 € - 26,6621 € In Produktion
21.0 mm
23.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
80.0 mm
27,981 € - 34,9727 € In Produktion
26.0 mm
32.0 mm
34.0 mm
14.0 mm
125.0 mm
19,2459 € - 22,9788 € In Produktion
26.0 mm
23.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
80.0 mm
25,0101 € - 31,2696 € 6 Auf Lager
26.0 mm
32.0 mm
34.0 mm
14.0 mm
125.0 mm
Handgriff Bore B12 28.0 mm Aluminium

1220668

Preisbereich
25,811 € - 20,7347 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Typ Montagebohrung
    Bohrung
Handgriff 192.5 mm Bore B17 38.0 mm Aluminium

1220672

Preisbereich
35,5531 € - 28,4508 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Typ Montagebohrung
    Bohrung
Handgriff Square V12 28.0 mm Aluminium

1220669

Preisbereich
30,1184 € - 25,6401 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Typ Montagebohrung
    Viereckig
Handgriff Square V17 38.0 mm Aluminium

1220673

Preisbereich
39,7122 € - 31,767 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Typ Montagebohrung
    Viereckig
Handgriff Square V10 24.0 mm Aluminium

1220667

Preisbereich
26,6621 € - 22,7595 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Typ Montagebohrung
    Viereckig
Handgriff Square V14 34.0 mm Aluminium

1220671

Preisbereich
34,9727 € - 27,981 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Typ Montagebohrung
    Viereckig
Handgriff Bore B10 24.0 mm Aluminium

1220666

Preisbereich
22,9788 € - 19,2459 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Typ Montagebohrung
    Bohrung
Handgriff Bore B14 34.0 mm Aluminium

1220670

Preisbereich
31,2696 € - 25,0101 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Typ Montagebohrung
    Bohrung