Menü Suche

Gleiter - neigungsverstellbar

Auf Lager

Verstellbare Gelenkgleiter aus schwarzem Polypropylen (PP) mit einem Kugelgelenk und Bolzen aus glanzverzinktem Stahl. Diese Neigungsgleiter sind ideal für schräge Anwendungen und können für die Verwendung auf unebenen Böden eingestellt werden.

Geeignet für die Verwendung mit Gewindeeinsätzen.

  • Gewindegrößen: M6, M8 und M10.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
3,6479 € - 3,6479 € 6244 Auf Lager
M8
12.0 mm
38.0 mm
3,0261 € - 3,0261 € 13955 Auf Lager
M8
25.0 mm
38.0 mm
3,7998 € - 3,7998 € 2 Auf Lager
M10
15.0 mm
47.5 mm
3,5235 € - 3,5235 € 4799 Auf Lager
M8
12.0 mm
32.0 mm
2,9293 € - 2,9293 € 15850 Auf Lager
M8
25.0 mm
32.0 mm
3,6479 € - 3,6479 € 4997 Auf Lager
M10
15.0 mm
38.0 mm
3,4544 € - 3,4544 € 5523 Auf Lager
M8
12.0 mm
25.0 mm
2,8879 € - 2,8879 € 17707 Auf Lager
M8
25.0 mm
25.0 mm
3,4544 € - 3,4544 € 4590 Auf Lager
M10
15.0 mm
25.0 mm
3,7998 € - 3,7998 € 3711 Auf Lager
M8
12.0 mm
47.5 mm
3,1366 € - 3,1366 € 2102 Auf Lager
M8
25.0 mm
47.5 mm
3,7584 € - 3,7584 € 4060 Auf Lager
M10
38.0 mm
25.0 mm
4,0486 € - 4,0486 € 2583 Auf Lager
M10
50.0 mm
25.0 mm
1,9759 € - 4,9619 € 117 Auf Lager
M6
25.0 mm
25.0 mm
3,938 € - 3,938 € 7190 Auf Lager
M10
38.0 mm
38.0 mm
4,2835 € - 4,2835 € 2043 Auf Lager
M10
50.0 mm
38.0 mm
3,8275 € - 3,8275 € 6181 Auf Lager
M10
38.0 mm
32.0 mm
4,09 € - 4,09 € 6734 Auf Lager
M10
50.0 mm
32.0 mm
2,0035 € - 5,049 € 500 Auf Lager
M6
25.0 mm
32.5 mm
3,5235 € - 3,5235 € 4500 Auf Lager
M10
15.0 mm
32.0 mm
  • von 2
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M8 12.0 mm Schwarz

110730

Preisbereich
3,6479 € - 3,6479 €

Lagerbestände
6244 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

110734

Preisbereich
3,0261 € - 3,0261 €

Lagerbestände
13955 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 47.5 mm M10 15.0 mm Schwarz

110739

Preisbereich
3,7998 € - 3,7998 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.0 mm M8 12.0 mm Schwarz

110729

Preisbereich
3,5235 € - 3,5235 €

Lagerbestände
4799 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

110733

Preisbereich
2,9293 € - 2,9293 €

Lagerbestände
15850 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M10 15.0 mm Schwarz

110738

Preisbereich
3,6479 € - 3,6479 €

Lagerbestände
4997 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M8 12.0 mm Schwarz

110728

Preisbereich
3,4544 € - 3,4544 €

Lagerbestände
5523 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

110732

Preisbereich
2,8879 € - 2,8879 €

Lagerbestände
17707 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M10 15.0 mm Schwarz

110736

Preisbereich
3,4544 € - 3,4544 €

Lagerbestände
4590 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 47.5 mm M8 12.0 mm Schwarz

110731

Preisbereich
3,7998 € - 3,7998 €

Lagerbestände
3711 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 47.5 mm M8 25.0 mm Schwarz

110735

Preisbereich
3,1366 € - 3,1366 €

Lagerbestände
2102 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M10 38.0 mm Schwarz

110740

Preisbereich
3,7584 € - 3,7584 €

Lagerbestände
4060 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M10 50.0 mm Schwarz

110744

Preisbereich
4,0486 € - 4,0486 €

Lagerbestände
2583 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M6 25.0 mm Schwarz

462183

Preisbereich
4,9619 € - 1,9759 €

Lagerbestände
117 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M10 38.0 mm Schwarz

110742

Preisbereich
3,938 € - 3,938 €

Lagerbestände
7190 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M10 50.0 mm Schwarz

110746

Preisbereich
4,2835 € - 4,2835 €

Lagerbestände
2043 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.0 mm M10 38.0 mm Schwarz

110741

Preisbereich
3,8275 € - 3,8275 €

Lagerbestände
6181 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.0 mm M10 50.0 mm Schwarz

110745

Preisbereich
4,09 € - 4,09 €

Lagerbestände
6734 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.5 mm M6 25.0 mm Schwarz

462184

Preisbereich
5,049 € - 2,0035 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    32.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.0 mm M10 15.0 mm Schwarz

110737

Preisbereich
3,5235 € - 3,5235 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 47.5 mm M10 38.0 mm Schwarz

110743

Preisbereich
4,09 € - 4,09 €

Lagerbestände
4710 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 47.5 mm M10 50.0 mm Schwarz

110747

Preisbereich
4,394 € - 4,394 €

Lagerbestände
51680 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Schwenkbar
    20°
  • Material Unterteil
    Polypropylen