Menü Suche

Regalbodenträger ‒ mit O-Ringen auf dem Zylinder

Auf Lager

Regalbodenträger mit O-Ringen auf dem Zylinder sind einfach aufzustecken und stützen in Form einer Halterung beide Enden des Regalbodens ab. Diese Halterungen halten Glasregalplatten, wobei der O-Ring als Polsterschicht fungiert.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Material Projektionsgröße Kaufen
0,1575 € - 0,3424 € In Produktion
Zinklegierung
5.0 mm
0,0345 € - 0,0384 € In Produktion
Stahl
5.0 mm
0,0459 € - 0,0555 € In Produktion
Stahl
5.0 mm
0,2017 € - 0,2238 € In Produktion
Stahl
3.0 mm
1,104 € - 2,3881 € 17898 Auf Lager
Stahl
0,1014 € - 0,1127 € 4600 Auf Lager
Stahl
7.0 mm
0,2042 € - 0,3177 € 20172 Auf Lager
Zinklegierung
5.0 mm
0,0225 € - 0,025 € 6564 Auf Lager
Stahl
5.0 mm
0,103 € - 0,1144 € 12537 Auf Lager
Zinklegierung
5.0 mm
0,7392 € - 1,4421 € 33213 Auf Lager
Stahl
Regalbodenträger T3 5.0 mm Zinklegierung

494408

Preisbereich
0,3424 € - 0,1575 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Stahl, verchromt
  • Kompatible Regalmaterialien
    Holz
  • Material
    Zinklegierung
  • Befestigungsmethode
    Zapfen
  • Material Regalbodenträger
    Metall
Regalbodenträger T6 5.0 mm Stahl

494423

Preisbereich
0,0384 € - 0,0345 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Stahl, vernickelt
  • Kompatible Regalmaterialien
    Glas
  • Material
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Zapfen
  • Material Regalbodenträger
    Metall
Regalbodenträger T2 5.0 mm Stahl

494405

Preisbereich
0,0555 € - 0,0459 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Stahl, vernickelt
  • Kompatible Regalmaterialien
    Holz
  • Material
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Zapfen
  • Material Regalbodenträger
    Metall
Regalbodenträger T5 3.0 mm Stahl

494421

Preisbereich
0,2238 € - 0,2017 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Stahl, vernickelt
  • Kompatible Regalmaterialien
    Glas
  • Material
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Zapfen
  • Material Regalbodenträger
    Metall
Regalbodenträger T2 Stahl

494448

Preisbereich
2,3881 € - 1,104 €

Lagerbestände
17898 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Stahl, verchromt
  • Kompatible Regalmaterialien
    Glas
  • Material
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Zapfen
  • Material Regalbodenträger
    Metall
Regalbodenträger T2 7.0 mm Stahl

494406

Preisbereich
0,1127 € - 0,1014 €

Lagerbestände
4600 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Stahl, vernickelt
  • Kompatible Regalmaterialien
    Holz
  • Material
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Zapfen
  • Material Regalbodenträger
    Metall
Regalbodenträger T7 5.0 mm Zinklegierung

494424

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
20172 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Regalmaterialien
    Glas
  • Material
    Zinklegierung
  • Befestigungsmethode
    Zapfen
  • Material Regalbodenträger
    Metall
  • Halterungstyp
    Saugnapf
Regalbodenträger T1 5.0 mm Stahl

494403

Preisbereich
0,025 € - 0,0225 €

Lagerbestände
6564 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Stahl, vernickelt
  • Kompatible Regalmaterialien
    Holz
  • Material
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Zapfen
  • Material Regalbodenträger
    Metall
Regalbodenträger T4 5.0 mm Zinklegierung

494409

Preisbereich
0,1144 € - 0,103 €

Lagerbestände
12537 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Stahl, vernickelt
  • Kompatible Regalmaterialien
    Holz
  • Material
    Zinklegierung
  • Befestigungsmethode
    Zapfen
  • Material Regalbodenträger
    Metall
Regalbodenträger T1 Stahl

494447

Preisbereich
1,4421 € - 0,7392 €

Lagerbestände
33213 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Stahl, verchromt
  • Kompatible Regalmaterialien
    Glas
  • Material
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Zapfen
  • Material Regalbodenträger
    Metall