Unser Sortiment an Griffmulden lässt sich leicht in die Montageöffnung einrasten. Das versenkte Profil bietet Sicherheit mit einer bündigen Position zum Türrahmen, ohne einen weniger wirksamen Handgriff zu bieten. Eine Auswahl an Materialien, Oberflächen und Größen machen dieses Sortiment zu einer perfekten Wahl für kleine und große Schränke oder Maschinenabdeckungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Griffform | Farbe | Griffmaterial | Bohrungstiefe | Gesamthöhe | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4047 € - 11,5516 € | In Produktion |
4.331 in
110.0 mm
|
Rechteckig
|
Black
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||||
4,8862 € - 6,0936 € | 13 Auf Lager |
4.724 in
120.0 mm
|
Rechteckig
|
Grau
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
1,1586 € - 8,8212 € | 484 Auf Lager |
3.78 in
96.0 mm
|
Rechteckig
|
Black
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
4,1387 € - 5,1678 € | In Produktion |
4.724 in
120.0 mm
|
Rechteckig
|
Grau
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
9,0368 € - 10,0455 € | In Produktion |
3.543 in
90.0 mm
|
Rechteckig
|
Grau
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
15,7522 € - 17,5071 € | In Produktion |
7.362 in
187.0 mm
|
Rechteckig
|
Black
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||||
2,7359 € - 3,0261 € | In Produktion |
3.634 in
92.3 mm
|
|
Black
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
4,6152 € - 5,7482 € | 1 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
Rechteckig
|
Grau
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||||
0,9092 € - 0,9092 € | 2894 Auf Lager |
5.346 in
135.8 mm
|
|
Black
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
274115 | 1,6305 € - 10,2141 € | 2434 Auf Lager |
3.661 in
93.0 mm
|
Rechteckig
|
Black
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
3,0887 € - 3,0887 € | In Produktion |
4.724 in
120.0 mm
|
Rechteckig
|
Black
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
1,9897 € - 12,5064 € | 11 Auf Lager |
5.354 in
136.0 mm
|
Rechteckig
|
Black
|
PA
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
1,6305 € - 10,2141 € | 721 Auf Lager |
3.661 in
93.0 mm
|
Rechteckig
|
Black
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
3,0887 € - 3,0887 € | In Produktion |
4.724 in
120.0 mm
|
Rechteckig
|
Black
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
1,9897 € - 12,5064 € | 2188 Auf Lager |
5.354 in
136.0 mm
|
Rechteckig
|
Black
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.