Menü Suche

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder

Auf Lager

Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Material Kaufen
1,3301 € - 2,069 € 437 Auf Lager
Stahl
8,8142 € - 13,711 € 250 Auf Lager
Edelstahl
4,9764 € - 7,7411 € 1320 Auf Lager
Edelstahl
2,1814 € - 3,3932 € 1508 Auf Lager
Stahl
Hebelspannverschluss 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Stahl

498012

Preisbereich
2,069 € - 1,3301 €

Lagerbestände
437 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Material
    Stahl
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
Hebelspannverschluss 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Edelstahl

497933

Preisbereich
13,711 € - 8,8142 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    90.0 mm
  • Gesamtbreite
    47.0 mm
Hebelspannverschluss 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Edelstahl

497934

Preisbereich
7,7411 € - 4,9764 €

Lagerbestände
1320 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
Hebelspannverschluss 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Stahl

498011

Preisbereich
3,3932 € - 2,1814 €

Lagerbestände
1508 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Material
    Stahl
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Gesamthöhe
    16.0 mm