Menü Suche

Horizontale Kniehebelspanner

Auf Lager

Vertikale manuelle Verschlussspanner sparen wertvollen Platz, ohne die Haltekapazität oder die Leistung der Klemme zu verringern. Ein gepolsterter Vinylgriff bietet verbesserten Komfort für den Anwender, und alle Körper- und Verbindungsteile sind verzinkt, um Korrosion standzuhalten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Höhe unter Stange Gesamtlänge Haltekraft Hauptmaterial Griffbewegung Kaufen
30,8136 € - 34,2404 € In Produktion
45.0 mm
276.0 mm
350.0 kg
Stahl
72
33,0244 € - 36,70 € 1 Auf Lager
25.1 mm
176.0 mm
90.0 kg
Edelstahl
76
17,5071 € - 19,4416 € In Produktion
25.1 mm
176.0 mm
90.0 kg
Stahl
76
8,2193 € - 12,2242 € 39 Auf Lager
13.5 mm
59.0 mm
225.0 kg
Stahl
175
13,5069 € - 20,0902 € 21 Auf Lager
23.5 mm
93.0 mm
225.0 kg
Stahl
175
12,329 € - 18,3495 € In Produktion
27.0 mm
148.0 mm
100.0 kg
Stahl
70
23,4931 € - 34,9452 € 46 Auf Lager
23.5 mm
93.0 mm
150.0 kg
Stahl
175
13,5069 € - 20,0902 € 131 Auf Lager
34.0 mm
178.0 mm
225.0 kg
Stahl
70
13,5069 € - 20,0902 € In Produktion
13.5 mm
59.0 mm
50.0 kg
Stahl
175
23,5178 € - 26,1294 € 4 Auf Lager
34.0 mm
229.0 mm
235.0 kg
Stahl
72
17,8387 € - 19,8146 € 22 Auf Lager
7.5 mm
77.0 mm
38.0 kg
Edelstahl
80
25,7286 € - 28,5751 € 3 Auf Lager
28.5 mm
118.0 mm
65.0 kg
Edelstahl
76
15,4344 € - 17,1478 € 1 Auf Lager
19.0 mm
118.0 mm
65.0 kg
Stahl
78
10,7916 € - 11,9938 € 38 Auf Lager
7.5 mm
77.0 mm
38.0 kg
Stahl
80
Vertikaler Kniehebelspanner 350.0 kg Horizontal Stahl

493787

Preisbereich
34,2404 € - 30,8136 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    276.0 mm
  • Haltekraft
    350.0 kg
  • Gesamthöhe
    90.2 mm
  • Stangentyp
    U-Bar
Vertikaler Kniehebelspanner 90.0 kg Horizontal Edelstahl

493808

Preisbereich
36,70 € - 33,0244 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    25.1 mm
  • Gesamtlänge
    176.0 mm
  • Haltekraft
    90.0 kg
  • Gesamthöhe
    52.6 mm
  • Stangentyp
    U-Bar
Vertikaler Kniehebelspanner 90.0 kg Horizontal Stahl

493785

Preisbereich
19,4416 € - 17,5071 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    25.1 mm
  • Gesamtlänge
    176.0 mm
  • Haltekraft
    90.0 kg
  • Gesamthöhe
    52.6 mm
  • Stangentyp
    U-Bar
Vertikaler Kniehebelspanner 225.0 kg Horizontal Stahl

1472804

Preisbereich
12,2242 € - 8,2193 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    13.5 mm
  • Gesamtlänge
    59.0 mm
  • Haltekraft
    225.0 kg
  • Gesamthöhe
    38.0 mm
  • Stangentyp
    U-Bar
Vertikaler Kniehebelspanner 225.0 kg Horizontal Stahl

1472805

Preisbereich
20,0902 € - 13,5069 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    93.0 mm
  • Haltekraft
    225.0 kg
  • Gesamthöhe
    62.0 mm
  • Stangentyp
    U-Bar
Vertikaler Kniehebelspanner 100.0 kg Horizontal Stahl

1472802

Preisbereich
18,3495 € - 12,329 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    148.0 mm
  • Haltekraft
    100.0 kg
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Stangentyp
    U-Bar
Vertikaler Kniehebelspanner 150.0 kg Horizontal Stahl

1472818

Preisbereich
34,9452 € - 23,4931 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    93.0 mm
  • Haltekraft
    150.0 kg
  • Gesamthöhe
    62.0 mm
  • Stangentyp
    U-Bar
Vertikaler Kniehebelspanner 225.0 kg Horizontal Stahl

1472803

Preisbereich
20,0902 € - 13,5069 €

Lagerbestände
131 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    178.0 mm
  • Haltekraft
    225.0 kg
  • Gesamthöhe
    47.0 mm
  • Stangentyp
    U-Bar
Vertikaler Kniehebelspanner 50.0 kg Horizontal Stahl

1472819

Preisbereich
20,0902 € - 13,5069 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    13.5 mm
  • Gesamtlänge
    59.0 mm
  • Haltekraft
    50.0 kg
  • Gesamthöhe
    38.0 mm
  • Stangentyp
    U-Bar
Vertikaler Kniehebelspanner 235.0 kg Horizontal Stahl

493786

Preisbereich
26,1294 € - 23,5178 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    229.0 mm
  • Haltekraft
    235.0 kg
  • Gesamthöhe
    68.5 mm
  • Stangentyp
    U-Bar
Vertikaler Kniehebelspanner 38.0 kg Horizontal Edelstahl

493806

Preisbereich
19,8146 € - 17,8387 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    7.5 mm
  • Gesamtlänge
    77.0 mm
  • Haltekraft
    38.0 kg
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
  • Stangentyp
    U-Bar
Vertikaler Kniehebelspanner 65.0 kg Horizontal Edelstahl

493807

Preisbereich
28,5751 € - 25,7286 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    28.5 mm
  • Gesamtlänge
    118.0 mm
  • Haltekraft
    65.0 kg
  • Gesamthöhe
    52.6 mm
  • Stangentyp
    U-Bar
Vertikaler Kniehebelspanner 65.0 kg Horizontal Stahl

493784

Preisbereich
17,1478 € - 15,4344 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    118.0 mm
  • Haltekraft
    65.0 kg
  • Gesamthöhe
    38.2 mm
  • Stangentyp
    U-Bar
Vertikaler Kniehebelspanner 38.0 kg Horizontal Stahl

493783

Preisbereich
11,9938 € - 10,7916 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Stange
    7.5 mm
  • Gesamtlänge
    77.0 mm
  • Haltekraft
    38.0 kg
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
  • Stangentyp
    U-Bar