Menü Suche

Schutzkappen für Kniehebelspanner

Auf Lager

Ergonomische Schutzkappen für Kniehebelspanner bieten eine sichere und bequeme Griffoberfläche für vertikale Niederhalter. Dieses Zubehör fungiert gleichzeitig als Schutz vor möglichen Quetschkanten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Innendurchmesser Gesamthöhe Kaufen
1,0902 € - 1,1482 € 459 Auf Lager
11.0 mm
5.5 mm
8.5 mm
1,3624 € - 1,437 € 10 Auf Lager
15.5 mm
8.5 mm
12.0 mm
1,6305 € - 1,7272 € In Produktion
19.0 mm
11.0 mm
15.0 mm
1,198 € - 1,2643 € 50 Auf Lager
12.5 mm
6.5 mm
10.5 mm
Kniehebelspanner-Schutzkappe 5.5 mm 11.0 mm

493812

Preisbereich
1,1482 € - 1,0902 €

Lagerbestände
459 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Farbe
    Black
Kniehebelspanner-Schutzkappe 8.5 mm 15.5 mm

493814

Preisbereich
1,437 € - 1,3624 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.5 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Farbe
    Black
Kniehebelspanner-Schutzkappe 11.0 mm 19.0 mm

493815

Preisbereich
1,7272 € - 1,6305 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Farbe
    Black
Kniehebelspanner-Schutzkappe 6.5 mm 12.5 mm

493813

Preisbereich
1,2643 € - 1,198 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.5 mm
  • Gesamthöhe
    10.5 mm
  • Farbe
    Black