Klettbänder verfügen über einen starken Kleber mit hoher Anfangshaftung. Die Produkte werden mit einer transparenten Polyester-Schutzfolie zur einfachen Ablösung geliefert. Haftet gut auf Wellpappe, Spanplatten, Glas, Holz, pulverbeschichtetem Metall und Kunststoff mit geringer Oberflächenenergie. Spezifikationen: Klebstoff: Auf Kautschukbasis ‒ dauerhaft klebend (nicht zu empfehlen bei direkter UV-Strahlung) Material: 100 % Nylon mit transparenter Polyesterfolie. Anwendungstemperatur: 18C bis 37C Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Anwendungen: Musterbücher, Point of Purchase-Displays, Ausstellungsstücke, Gehäuse, Verpackungen oder zum Bündeln.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Gesamtbreite | Länge | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2148 € - 0,2148 € | In Produktion |
Black
|
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
|||||||
0,2551 € - 0,2551 € | 1998 Auf Lager |
Weiß
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
0,3808 € - 0,3808 € | 995 Auf Lager |
Weiß
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
D476916 | 0,1448 € - 0,1448 € | In Produktion |
Weiß
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
0,3951 € - 0,3951 € | In Produktion |
Black
|
1 in
25.4 mm
|
4 in
101.6 mm
|
|||||||
0,179 € - 0,1969 € | 1236 Auf Lager |
Black
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||||||
0,1681 € - 0,1681 € | In Produktion |
Black
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
0,3385 € - 0,3734 € | 2894 Auf Lager |
Weiß
|
1 in
25.4 mm
|
4 in
101.6 mm
|
|||||||
0,1928 € - 0,2121 € | 4987 Auf Lager |
Weiß
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||||||
0,485 € - 0,5154 € | In Produktion |
Black
|
1 in
25.4 mm
|
5 in
127.0 mm
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.