Menü Suche

Kordelgriffe

Auf Lager

Kordelgriffe verfügen über einen Griff mit groben Rillen, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Gewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Kaufen
2,7547 € - 2,8011 € In Produktion
40.0 mm
M6
4,2396 € - 5,1264 € 6 Auf Lager
61.0 mm
M10
2,3053 € - 2,722 € 5 Auf Lager
31.0 mm
M6
3,5264 € - 4,4078 € 4662 Auf Lager
50.0 mm
M10
2,6617 € - 3,3162 € In Produktion
40.0 mm
M8
4,8339 € - 5,8449 € 331 Auf Lager
61.0 mm
M12
2,1991 € - 2,7359 € 429 Auf Lager
31.0 mm
M5
3,4974 € - 4,3664 € 471 Auf Lager
50.0 mm
M8
Griffknopf 40.0 mm M6 PP Schwarz

1219118

Preisbereich
2,8011 € - 2,7547 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Farbe
    Black
  • Gewindetyp
    Blind Hole
Griffknopf 61.0 mm M10 PP Schwarz

1219135

Preisbereich
5,1264 € - 4,2396 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    61.0 mm
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Farbe
    Black
  • Gewindetyp
    Blind Hole
Griffknopf 31.0 mm M6 PP Schwarz

1219109

Preisbereich
2,722 € - 2,3053 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Farbe
    Black
  • Gewindetyp
    Blind Hole
Griffknopf 50.0 mm M10 PP Schwarz

1219127

Preisbereich
4,4078 € - 3,5264 €

Lagerbestände
4662 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Farbe
    Black
  • Gewindetyp
    Blind Hole
Grip Knob 40.0 mm M8 PP Black

1219119

Preisbereich
3,3162 € - 2,6617 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Farbe
    Black
  • Gewindetyp
    Blind Hole
Griffknopf 61.0 mm M12 PP Schwarz

1219136

Preisbereich
5,8449 € - 4,8339 €

Lagerbestände
331 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    61.0 mm
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Farbe
    Black
  • Gewindetyp
    Blind Hole
Griffknopf 31.0 mm M5 PP Schwarz

1219108

Preisbereich
2,7359 € - 2,1991 €

Lagerbestände
429 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Farbe
    Black
  • Gewindetyp
    Blind Hole
Griffknopf 50.0 mm M8 PP Schwarz

1219128

Preisbereich
4,3664 € - 3,4974 €

Lagerbestände
471 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Farbe
    Black
  • Gewindetyp
    Blind Hole