T-Griffe haben Metalleinsätze oder -bolzen, die sich leicht einschrauben lassen und einen leicht zu greifenden Knopf mit ergonomischem Design bilden. Das T-Design bietet guten Halt, wodurch der Griff als Hebel oder für rasche Justierungen genutzt werden kann.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9605 € - 10,4172 € | In Produktion |
M6
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||||
4,5962 € - 5,5547 € | 284 Auf Lager |
M8
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
|||||
8,337 € - 10,4324 € | 56 Auf Lager |
M12
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||||
4,3249 € - 9,0824 € | 133 Auf Lager |
M5
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
3,9807 € - 4,9605 € | 103 Auf Lager |
M6
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
5,7452 € - 6,9365 € | 244 Auf Lager |
M10
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
|||||
1,1855 € - 3,0178 € | In Produktion |
M6
|
Gewindeeinsatz
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
5,3751 € - 11,2877 € | In Produktion |
M8
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||||
1219185 | 5,032 € - 6,0936 € | 13 Auf Lager |
M8
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||||
3,1366 € - 6,5869 € | 9967 Auf Lager |
M5
|
Gewindeeinsatz
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
2,6253 € - 5,5132 € | In Produktion |
M5
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
6,5358 € - 13,7251 € | 8045 Auf Lager |
M10
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
1.772 in
45.0 mm
|
PA
|
3.346 in
85.0 mm
|
|||||
5,4027 € - 6,7568 € | 5 Auf Lager |
M10
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
|||||
6,0824 € - 6,9365 € | 72 Auf Lager |
M8
|
Gewindeeinsatz
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||||
8,7407 € - 10,916 € | 115 Auf Lager |
M10
|
Gewindeeinsatz
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||||
6,5358 € - 13,7251 € | 6 Auf Lager |
M10
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
5,3198 € - 5,3198 € | 438 Auf Lager |
M6
|
Gewindeeinsatz
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
6,8121 € - 8,5255 € | 20 Auf Lager |
M8
|
Gewindeeinsatz
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
8,8157 € - 11,0127 € | 201 Auf Lager |
M12
|
Gewindeeinsatz
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||||
5,3751 € - 11,2877 € | 11137 Auf Lager |
M8
|
Gewindeeinsatz
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.