Menü Suche

S-förmige Lackierhaken, Draht, rund

Auf Lager

S-förmige Lackierhaken aus Runddraht halten Hängelasten während der Lackierung, Oberflächenbearbeitung und des Materialhandlings. Die S-Form eignet sich ideal für breitere Anwendungsteile oder Anwendungsteile in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Stärken.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Haken Drahtdurchmesser Kaufen
0,0451 € - 0,0501 € 5000 Auf Lager
150.0 mm
1.5 mm
0,1454 € - 0,1616 € In Produktion
100.0 mm
3.0 mm
0,0441 € - 0,049 € 10000 Auf Lager
100.0 mm
0.9 mm
0,0855 € - 0,095 € In Produktion
150.0 mm
2.0 mm
0,209 € - 0,2323 € 1250 Auf Lager
200.0 mm
3.0 mm
0,0844 € - 0,0938 € In Produktion
100.0 mm
2.0 mm
0,1282 € - 0,1425 € In Produktion
150.0 mm
3.0 mm
0,0641 € - 0,0712 € In Produktion
100.0 mm
1.5 mm
0,0943 € - 0,1048 € In Produktion
200.0 mm
2.0 mm
0,2309 € - 0,2566 € 1250 Auf Lager
250.0 mm
3.0 mm
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 1.5 mm 150.0 mm Stahl

462973

Preisbereich
0,0501 € - 0,0451 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form
    Flache S-Form
  • Drahtdurchmesser
    1.5 mm
  • Gesamtlänge Haken
    150.0 mm
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 3.0 mm 100.0 mm Stahl

462977

Preisbereich
0,1616 € - 0,1454 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form
    Flache S-Form
  • Drahtdurchmesser
    3.0 mm
  • Gesamtlänge Haken
    100.0 mm
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 0.9 mm 100.0 mm Stahl

462970

Preisbereich
0,049 € - 0,0441 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form
    Flache S-Form
  • Drahtdurchmesser
    0.9 mm
  • Gesamtlänge Haken
    100.0 mm
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 2.0 mm 150.0 mm Stahl

462975

Preisbereich
0,095 € - 0,0855 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form
    Flache S-Form
  • Drahtdurchmesser
    2.0 mm
  • Gesamtlänge Haken
    150.0 mm
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 3.0 mm 200.0 mm Stahl

462979

Preisbereich
0,2323 € - 0,209 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form
    Flache S-Form
  • Drahtdurchmesser
    3.0 mm
  • Gesamtlänge Haken
    200.0 mm
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 2.0 mm 100.0 mm Stahl

462974

Preisbereich
0,0938 € - 0,0844 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form
    Flache S-Form
  • Drahtdurchmesser
    2.0 mm
  • Gesamtlänge Haken
    100.0 mm
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 3.0 mm 150.0 mm Stahl

462978

Preisbereich
0,1425 € - 0,1282 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form
    Flache S-Form
  • Drahtdurchmesser
    3.0 mm
  • Gesamtlänge Haken
    150.0 mm
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 1.5 mm 100.0 mm Stahl

462972

Preisbereich
0,0712 € - 0,0641 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form
    Flache S-Form
  • Drahtdurchmesser
    1.5 mm
  • Gesamtlänge Haken
    100.0 mm
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 2.0 mm 200.0 mm Stahl

462976

Preisbereich
0,1048 € - 0,0943 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form
    Flache S-Form
  • Drahtdurchmesser
    2.0 mm
  • Gesamtlänge Haken
    200.0 mm
S-förmige Lackierhaken, Draht, rund 3.0 mm 250.0 mm Stahl

462980

Preisbereich
0,2566 € - 0,2309 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form
    Flache S-Form
  • Drahtdurchmesser
    3.0 mm
  • Gesamtlänge Haken
    250.0 mm