Eine Mutter mit gerändelter Außenfläche, die eine schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage ermöglicht.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Außendurchmesser | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1217 € - 0,1423 € | In Produktion |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,1303 € - 0,1519 € | In Produktion |
M4
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,1741 € - 0,1851 € | 31 Auf Lager |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,1851 € - 0,2155 € | 389 Auf Lager |
M4
|
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,2335 € - 0,2335 € | 9840 Auf Lager |
M6
|
Black
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,1741 € - 0,1851 € | In Produktion |
M4
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,1506 € - 0,2763 € | 41723 Auf Lager |
M3
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||
0,2763 € - 0,5029 € | 3530 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||
0,3523 € - 0,572 € | 1454 Auf Lager |
M8
|
Weiß
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0660030001VR | 0,0713 € - 0,0831 € | 902 Auf Lager |
M5
|
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
0,1519 € - 0,1602 € | 4 Auf Lager |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,1741 € - 0,1851 € | 1039 Auf Lager |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,096 € - 0,1126 € | 7107 Auf Lager |
M4
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,0956 € - 0,1119 € | 5484 Auf Lager |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0760060000VR | 0,1519 € - 0,1616 € | 12450 Auf Lager |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
0,1741 € - 0,1851 € | 3869 Auf Lager |
M8
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,1879 € - 0,344 € | 17371 Auf Lager |
M4
|
Weiß
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,2763 € - 0,5029 € | 5597 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||
0,2874 € - 0,5223 € | In Produktion |
M5
|
Black
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% Glasfaser
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
0,1561 € - 0,286 € | 24147 Auf Lager |
M4
|
Weiß
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.