Menü Suche

Schnappringe - Nylon

Auf Lager

Unser Sortiment an Schnappringen besteht aus Nylon und ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Schnappringe und Schnappring-Unterlegscheiben. Wird häufig in Kombination mit Verzahnnieten verwendet (allgemein bekannt als zweiteilige Rastnieten), wenn das kompatible Loch einen Durchmesser von 5,5 mm hat.

Wenn Schnappringe, auch Zahnscheiben genannt, mit Verzahn-Nietclips verwendet werden, vergrößert sich der Befestigungsbereich, so dass die volle Befestigungslänge der Niete genutzt werden kann. Diese Kombination ist ideal für die Verbindung sehr dünner Anwendungen.

Die Schnappring-Unterlegscheibe, auch Zahnunterlegscheibe genannt, kann sowohl mit einem Schnappring als auch mit einer Verzahnniete verwendet werden - dies führt zu einer größeren Oberflächenunterstützung für weichere Materialien und für größere Lochgrößen. Diese Kombination ist für rotierende Anwendungen geeignet.

  • Betriebstemperatur: - 40 C bis 85 C
  • Erhältlich in verschiedenen Farben: Natur, Schwarz, Gelb, Blau, Grau und Rot.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Nietentyp Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Gesamtstärke Außendurchmesser Kaufen
0,0901 € - 0,1257 € In Produktion
Schnappring
5.5 mm
Blau
2.0 mm
10.2 mm
0,0979 € - 0,1366 € 24963 Auf Lager
Schnappring
5.5 mm
Grau
2.0 mm
10.2 mm
0,0979 € - 0,1366 € 40651 Auf Lager
Schnappring
5.5 mm
Natural
2.0 mm
10.2 mm
0,0979 € - 0,1366 € 498 Auf Lager
Schnappring
5.5 mm
Rot
2.0 mm
10.2 mm
0,0927 € - 0,1291 € 1700 Auf Lager
Schnappring-Unterlegscheibe
5.5 mm
Gelb
2.1 mm
18.2 mm
0,0979 € - 0,1366 € 5325 Auf Lager
Schnappring
5.5 mm
Black
2.0 mm
10.2 mm
0,0927 € - 0,1291 € 4026 Auf Lager
Schnappring-Unterlegscheibe
5.5 mm
Rot
2.1 mm
18.2 mm
0,0927 € - 0,1291 € 1693 Auf Lager
Schnappring-Unterlegscheibe
5.5 mm
Blau
2.1 mm
18.2 mm
0,0927 € - 0,1291 € 6095 Auf Lager
Schnappring-Unterlegscheibe
5.5 mm
Natural
2.1 mm
18.2 mm
0,0927 € - 0,1291 € 5481 Auf Lager
Schnappring-Unterlegscheibe
5.5 mm
Grau
2.1 mm
18.2 mm
0,0927 € - 0,1291 € In Produktion
Schnappring-Unterlegscheibe
5.5 mm
Black
2.1 mm
18.2 mm
Sperrring 5.5 mm 10.2 mm Nylon Blau

096001008701

Preisbereich
0,1257 € - 0,0901 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Blau
Sperrring 5.5 mm 10.2 mm Nylon Grau

096001000201

Preisbereich
0,1366 € - 0,0979 €

Lagerbestände
24963 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Grau
Sperrring 5.5 mm 10.2 mm Nylon Natur

096001000001

Preisbereich
0,1366 € - 0,0979 €

Lagerbestände
40651 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Natural
Sperrring 5.5 mm 10.2 mm Nylon Rot

096001012401

Preisbereich
0,1366 € - 0,0979 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Rot
Unterlegscheibe 18.2 mm 2.1 mm Nylon Gelb

096001813201

Preisbereich
0,1291 € - 0,0927 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Gelb
Sperrring 5.5 mm 10.2 mm Nylon Schwarz

096001059901

Preisbereich
0,1366 € - 0,0979 €

Lagerbestände
5325 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Black
Unterlegscheibe 18.2 mm 2.1 mm Nylon Rot

096001812401

Preisbereich
0,1291 € - 0,0927 €

Lagerbestände
4026 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Rot
Unterlegscheibe 18.2 mm 2.1 mm Nylon Blau

096001808701

Preisbereich
0,1291 € - 0,0927 €

Lagerbestände
1693 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Blau
Unterlegscheibe 18.2 mm 2.1 mm Nylon Natur

096001800001

Preisbereich
0,1291 € - 0,0927 €

Lagerbestände
6095 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Natural
Unterlegscheibe 18.2 mm 2.1 mm Nylon Grau

096001800201

Preisbereich
0,1291 € - 0,0927 €

Lagerbestände
5481 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Grau
Unterlegscheibe 18.2 mm 2.1 mm Nylon Schwarz

096001859901

Preisbereich
0,1291 € - 0,0927 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Black