Menü Suche

Cabinet Handles

Auf Lager

This Cabinet Pull Handle range have a circular bar shape with a bridge form. Often used for opening and closing doors and the lids of heavy cabinets.

They have an ergonomic design that provides excellent stability and smooth surfaces. They are a cost-effective option that looks sleek and professional in various applications.

Available to suit various situations, as well as options for front or rear mounting. Used for applications in railways, machinery and electronic or industrial equipment.

  • Circular bar with a bridge form.
  • It has an ergonomic design that provides stability and smooth surfaces.
  • Used for applications in railways, machinery and industrial equipment.
Material: Aluminium

Colour: Natural, Black

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l1 w1 h1 Farbe d2 d1 Befestigungsart Kaufen
11,09 € - 13,05 € In Produktion
117.0
20.0
49.0
Black
13.0
M6
Rückseitige Montage
12,44 € - 14,64 € In Produktion
117.0
26.0
55.0
Black
17.0
M8
Rückseitige Montage
34,97 € - 41,14 € In Produktion
500.0
26.0
57.0
Black
17.0
M8
Rückseitige Montage
12,50 € - 14,71 € In Produktion
112.0
20.0
49.0
Black
13.0
M5
Frontmontage
10,51 € - 12,37 € In Produktion
160.0
20.0
51.0
Natural
13.0
M5
Frontmontage
15,68 € - 18,45 € In Produktion
179.0
26.0
57.0
Natural
17.0
M8
Rückseitige Montage
11,30 € - 13,29 € In Produktion
112.0
20.0
49.0
Black
13.0
M6
Rückseitige Montage
39,37 € - 46,32 € In Produktion
128.0
20.0
49.0
Natural
13.0
M5
Frontmontage
21,45 € - 25,24 € 40 Auf Lager
300.0
26.0
57.0
Black
17.0
M8
Rückseitige Montage
26,66 € - 31,36 € In Produktion
400.0
26.0
57.0
Black
17.0
M8
Rückseitige Montage
17,93 € - 21,09 € 10 Auf Lager
300.0
26.0
57.0
Natural
17.0
M8
Rückseitige Montage
18,33 € - 21,57 € In Produktion
164.0
26.0
57.0
Black
17.0
M6
Frontmontage
17,20 € - 20,24 € 30 Auf Lager
132.0
26.0
55.0
Black
17.0
M6
Frontmontage
15,85 € - 18,65 € 4 Auf Lager
160.0
20.0
49.0
Natural
13.0
M5
Frontmontage
11,17 € - 13,14 € 1 Auf Lager
120.0
20.0
49.0
Black
13.0
M6
Rückseitige Montage
12,50 € - 14,71 € In Produktion
120.0
26.0
55.0
Black
17.0
M8
Rückseitige Montage
12,02 € - 14,14 € 5 Auf Lager
100.0
20.0
49.0
Black
13.0
M5
Frontmontage
8,88 € - 10,45 € In Produktion
100.0
20.0
49.0
Natural
13.0
M5
Frontmontage
9,81 € - 11,54 € In Produktion
128.0
20.0
51.0
Natural
13.0
M5
Frontmontage
10,16 € - 11,95 € In Produktion
117.0
26.0
55.0
Natural
17.0
M8
Rückseitige Montage
  • von 3
Schrankgriff Rückseitige Montage 117.0 20.0 49.0 Aluminium

20251550

Preisbereich
13,05 € - 11,09 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    117.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 117.0 26.0 55.0 Aluminium

20251567

Preisbereich
14,64 € - 12,44 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    117.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 500.0 26.0 57.0 Aluminium

20251604

Preisbereich
41,14 € - 34,97 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    500.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Frontmontage 112.0 20.0 49.0 Aluminium

20251628

Preisbereich
14,71 € - 12,50 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    112.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Schrankgriff Frontmontage 160.0 20.0 51.0 Aluminium

20251680

Preisbereich
12,37 € - 10,51 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 179.0 26.0 57.0 Aluminium

20251741

Preisbereich
18,45 € - 15,68 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    179.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 112.0 20.0 49.0 Aluminium

20251789

Preisbereich
13,29 € - 11,30 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    112.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Schrankgriff Frontmontage 128.0 20.0 49.0 Aluminium

20251765

Preisbereich
46,32 € - 39,37 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    128.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 300.0 26.0 57.0 Aluminium

20251857

Preisbereich
25,24 € - 21,45 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    300.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 400.0 26.0 57.0 Aluminium

20251864

Preisbereich
31,36 € - 26,66 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    400.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 300.0 26.0 57.0 Aluminium

20251956

Preisbereich
21,09 € - 17,93 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    300.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Frontmontage 164.0 26.0 57.0 Aluminium

20251994

Preisbereich
21,57 € - 18,33 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    164.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Schrankgriff Frontmontage 132.0 26.0 55.0 Aluminium

20251987

Preisbereich
20,24 € - 17,20 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    132.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Schrankgriff Frontmontage 160.0 20.0 49.0 Aluminium

20252045

Preisbereich
18,65 € - 15,85 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 120.0 20.0 49.0 Aluminium

20251543

Preisbereich
13,14 € - 11,17 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    120.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 120.0 26.0 55.0 Aluminium

20251574

Preisbereich
14,71 € - 12,50 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    120.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Frontmontage 100.0 20.0 49.0 Aluminium

20251611

Preisbereich
14,14 € - 12,02 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Schrankgriff Frontmontage 100.0 20.0 49.0 Aluminium

20251659

Preisbereich
10,45 € - 8,88 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Schrankgriff Frontmontage 128.0 20.0 51.0 Aluminium

20251673

Preisbereich
11,54 € - 9,81 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    128.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 117.0 26.0 55.0 Aluminium

20251727

Preisbereich
11,95 € - 10,16 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    117.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 100.0 20.0 47.0 Aluminium

20251772

Preisbereich
12,87 € - 10,94 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
  • h1
    47.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 112.0 26.0 53.0 Aluminium

20251819

Preisbereich
14,88 € - 12,65 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    112.0
  • w1
    26.0
  • h1
    53.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 192.0 26.0 57.0 Aluminium

20251840

Preisbereich
17,88 € - 15,20 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    192.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 100.0 20.0 47.0 Aluminium

20251871

Preisbereich
11,75 € - 9,99 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
  • h1
    47.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 192.0 26.0 57.0 Aluminium

20251949

Preisbereich
17,43 € - 14,82 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    192.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Frontmontage 116.0 26.0 55.0 Aluminium

20251970

Preisbereich
19,38 € - 16,47 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    116.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Schrankgriff Frontmontage 132.0 26.0 55.0 Aluminium

20252021

Preisbereich
16,07 € - 13,66 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    132.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Schrankgriff Frontmontage 116.0 26.0 55.0 Aluminium

20252014

Preisbereich
15,64 € - 13,29 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    116.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 179.0 26.0 57.0 Aluminium

20251598

Preisbereich
16,88 € - 14,35 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    179.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Frontmontage 160.0 20.0 51.0 Aluminium

20251642

Preisbereich
16,07 € - 13,66 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Schrankgriff Frontmontage 112.0 20.0 49.0 Aluminium

20251666

Preisbereich
11,03 € - 9,38 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    112.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 120.0 20.0 49.0 Aluminium

20251697

Preisbereich
10,02 € - 8,52 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    120.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 500.0 26.0 57.0 Aluminium

20251758

Preisbereich
33,36 € - 28,36 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    500.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 160.0 20.0 51.0 Aluminium

20251802

Preisbereich
14,23 € - 12,10 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 160.0 26.0 57.0 Aluminium

20251833

Preisbereich
16,88 € - 14,35 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    160.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 112.0 20.0 49.0 Aluminium

20251888

Preisbereich
9,47 € - 8,05 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    112.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 128.0 20.0 51.0 Aluminium

20251895

Preisbereich
11,44 € - 9,72 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    128.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 160.0 26.0 57.0 Aluminium

20251932

Preisbereich
14,80 € - 12,58 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    160.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 400.0 26.0 57.0 Aluminium

20251963

Preisbereich
30,32 € - 25,77 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    400.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 125.0 26.0 55.0 Aluminium

20251581

Preisbereich
15,06 € - 12,80 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    125.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Frontmontage 128.0 20.0 51.0 Aluminium

20251635

Preisbereich
15,22 € - 12,94 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    128.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 117.0 20.0 49.0 Aluminium

20251703

Preisbereich
10,02 € - 8,52 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    117.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 128.0 26.0 55.0 Aluminium

20251710

Preisbereich
11,87 € - 10,09 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    128.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 120.0 26.0 55.0 Aluminium

20251734

Preisbereich
12,21 € - 10,38 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    120.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 128.0 20.0 51.0 Aluminium

20251796

Preisbereich
13,56 € - 11,53 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    128.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 128.0 26.0 55.0 Aluminium

20251826

Preisbereich
15,38 € - 13,07 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    128.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 160.0 20.0 51.0 Aluminium

20251901

Preisbereich
11,60 € - 9,86 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 112.0 26.0 55.0 Aluminium

20251925

Preisbereich
12,92 € - 10,98 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    112.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Rückseitige Montage 100.0 26.0 53.0 Aluminium

20251918

Preisbereich
15,02 € - 12,77 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • l1
    100.0
  • w1
    26.0
  • h1
    53.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Schrankgriff Frontmontage 196.0 26.0 57.0 Aluminium

20252007

Preisbereich
23,42 € - 19,91 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    196.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Schrankgriff Frontmontage 164.0 26.0 57.0 Aluminium

20252038

Preisbereich
17,57 € - 14,93 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • l1
    164.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0