Menü Suche

Spreiznieten ‒ Montageknopf

Auf Lager

Die Druckknopfnieten für die Montage schaffen eine feste Verbindung zwischen zwei Objekten. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen keine Metallverschlüsse verwendet werden können, wie z. B. bei Elektro- und PCB-Anwendungen.

Die Spannflügel helfen dabei, die Niete sicher zu fixieren und decken eine größere Fläche ab. Die Niete kann nur von der Unterseite der Platte entfernt werden.

Die Spannflügel helfen dabei, die Niete sicher zu fixieren und decken eine größere Fläche ab. Die Niete kann nur von der Unterseite der Platte entfernt werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,2003 € - 0,228 € 3973 Auf Lager
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.0 - 4 mm
0,2003 € - 0,228 € 22119 Auf Lager
4.8 mm
9.9 mm
2.4 - 4.0 mm
4.0 - 4 mm
0,2003 € - 0,228 € 290 Auf Lager
4.8 mm
12.3 mm
5.6 - 7.1 mm
4.0 - 4 mm
0,2003 € - 0,228 € In Produktion
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.7 - 4.7 mm
0,1366 € - 0,1366 € 6636 Auf Lager
4.8 mm
9.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.0 - 4 mm
0,2003 € - 0,228 € In Produktion
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.0 - 4 mm
0,2003 € - 0,228 € 3828 Auf Lager
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2003 € - 0,228 € In Produktion
4.8 mm
12.3 mm
2.4 - 4.0 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2003 € - 0,228 € 469 Auf Lager
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.0 - 4 mm
0,1395 € - 0,1451 € 29471 Auf Lager
4.8 mm
9.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2003 € - 0,228 € 53549 Auf Lager
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.7 - 4.7 mm
Spreizniete 4.0 mm 8.7 mm 10.3 mm Nylon Natur

MB-11-156

Preisbereich
0,228 € - 0,2003 €

Lagerbestände
3973 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.7 - 10.3 mm
Spreizniete 4.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Nylon Natur

MB-3-156

Preisbereich
0,228 € - 0,2003 €

Lagerbestände
22119 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.4 - 4.0 mm
Spreizniete 4.0 mm 5.6 mm 7.1 mm Nylon Natur

MB-7-156

Preisbereich
0,228 € - 0,2003 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.6 - 7.1 mm
Spreizniete 4.7 mm 8.7 mm 10.3 mm Nylon Natur

MB-11-187

Preisbereich
0,228 € - 0,2003 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.7 - 4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.7 - 10.3 mm
Spreizniete 4.0 mm 0.8 mm 2.4 mm Nylon Natur

MB-1-156

Preisbereich
0,1366 € - 0,1366 €

Lagerbestände
6636 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.4 mm
Spreizniete 4.0 mm 4.0 mm 5.6 mm Nylon Natur

MB-5-156

Preisbereich
0,228 € - 0,2003 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 5.6 mm
Spreizniete 4.7 mm 7.1 mm 8.7 mm Nylon Natur

MB-9-187

Preisbereich
0,228 € - 0,2003 €

Lagerbestände
3828 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.7 - 4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.1 - 8.7 mm
Spreizniete 4.7 mm 2.4 mm 4.0 mm Nylon Natur

MB-3-187

Preisbereich
0,228 € - 0,2003 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.7 - 4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.4 - 4.0 mm
Spreizniete 4.0 mm 7.1 mm 8.7 mm Nylon Natur

MB-9-156

Preisbereich
0,228 € - 0,2003 €

Lagerbestände
469 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.1 - 8.7 mm
Spreizniete 4.7 mm 0.8 mm 2.4 mm Nylon Natur

MB-1-187

Preisbereich
0,1451 € - 0,1395 €

Lagerbestände
29471 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.7 - 4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.4 mm
Spreizniete 4.7 mm 4.0 mm 5.6 mm Nylon Natur

MB-5-187

Preisbereich
0,228 € - 0,2003 €

Lagerbestände
53549 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.7 - 4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 5.6 mm