Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
917,5138 € - 917,5138 € 3 Auf Lager
1.7 mm
4.8 mm
895,1354 € - 895,1354 € In Produktion
1.4 mm
3.6 mm
892,7591 € - 892,7591 € 6 Auf Lager
1.1 mm
3.3 mm
51,2639 € - 56,9568 € 18 Auf Lager
1.4 mm
3.8 mm
81,8288 € - 90,9209 € 15 Auf Lager
6.6 mm
9.8 mm
3,3991 € - 6,0936 € In Produktion
4.2 mm
3,4544 € - 4,1867 € 120 Auf Lager
2.0 mm
1,3389 € - 2,7359 € 270 Auf Lager
0.8 mm
2,1555 € - 2,9431 € 330 Auf Lager
2.0 mm
1,7134 € - 3,482 € 690 Auf Lager
2.0 mm
426,0019 € - 426,0019 € In Produktion
1.8 mm
379,0629 € - 379,0629 € In Produktion
1.8 mm
298,0631 € - 298,0631 € 7 Auf Lager
2.7 mm
121,2509 € - 121,2509 € 1 Auf Lager
2.7 mm
248,4711 € - 248,4711 € 1 Auf Lager
4.2 mm
539,4734 € - 539,4734 € 1 Auf Lager
4.2 mm
410,9819 € - 410,9819 € 3 Auf Lager
7.4 mm
85,5458 € - 97,8298 € 7 Auf Lager
590,6682 € - 590,6682 € 60 Auf Lager
1,1372 € - 1,1372 € 288 Auf Lager
4.9 mm
8.3 mm
  • von 5
Tüllenleisten 1.4 mm 1.7 mm 5.8 mm Edelstahl Schwarz

MCCG-3N

Preisbereich
917,5138 € - 917,5138 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 1.1 mm 1.4 mm 5.1 mm Edelstahl Schwarz

MCG-2N

Preisbereich
895,1354 € - 895,1354 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 0.7 mm 1.1 mm 5.5 mm Edelstahl Schwarz

MCGF-1N

Preisbereich
892,7591 € - 892,7591 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtbreite
    3.3 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 1.4 mm 1.4 mm 4.0 mm PE Natur

49088

Preisbereich
56,9568 € - 51,2639 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    1.4 mm
Tüllenleisten 6.6 mm 6.6 mm 6.1 mm PE Natur

49092

Preisbereich
90,9209 € - 81,8288 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    4.3 mm
  • Innenbreite
    6.6 mm
Tüllenleisten 4.2 mm 4.2 mm 4.8 mm PA Natur

NGSE-4

Preisbereich
6,0936 € - 3,3991 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    1.2 mm
  • Länge
    6.1 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 1.5 mm 2.0 mm 4.4 mm PA Natur

SNGSE-2.5

Preisbereich
4,1867 € - 3,4544 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 0.6 mm 0.8 mm 4.4 mm LDPE Natur

PGSE-2

Preisbereich
2,7359 € - 1,3389 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Tüllenleisten 0.5 mm 2.0 mm 3.2 mm LDPE Natur

SPGSE-1

Preisbereich
2,9431 € - 2,1555 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm LDPE Natur

SPGSE-3

Preisbereich
3,482 € - 1,7134 €

Lagerbestände
690 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

PGSG-6B

Preisbereich
426,0019 € - 426,0019 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA

SNGSG-2

Preisbereich
379,0629 € - 379,0629 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

PGSG-2.5

Preisbereich
298,0631 € - 298,0631 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

SPGSG-2.5B

Preisbereich
121,2509 € - 121,2509 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

PGSG-3B

Preisbereich
248,4711 € - 248,4711 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

SPGSG-8

Preisbereich
539,4734 € - 539,4734 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Tüllenleisten 2.3 mm 12.7 mm TPE Schwarz

RG-2

Preisbereich
410,9819 € - 410,9819 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    9.5 mm
  • Innenbreite
    15.0 mm
Tüllenleisten 14.3 mm PS Weiß

CH20X141-48

Preisbereich
97,8298 € - 85,5458 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Vollkörper
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polystyren
Tüllenleisten 15.9 mm PA Grau

DSC-3-48

Preisbereich
590,6682 € - 590,6682 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Vollkörper
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66.6
Tüllenleisten 3.3 mm 4.9 mm 5.9 mm PA Natur

MGS-4-01

Preisbereich
1,1372 € - 1,1372 €

Lagerbestände
288 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    4.1 mm
  • Innenbreite
    5.0 mm
Tüllenleisten 1.7 mm 2.3 mm 5.8 mm Edelstahl Schwarz

MCCG-4N

Preisbereich
917,5138 € - 917,5138 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 1.4 mm 1.7 mm 5.1 mm Edelstahl Schwarz

MCG-3N

Preisbereich
917,5138 € - 917,5138 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 1.1 mm 1.4 mm 5.5 mm Edelstahl Schwarz

MCGF-2N

Preisbereich
843,6164 € - 843,6164 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtbreite
    3.3 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 2.3 mm 2.3 mm 4.0 mm PE Natur

49089

Preisbereich
59,2367 € - 53,3089 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    2.3 mm
Tüllenleisten 0.5 mm 0.8 mm 3.2 mm PA Natur

NGSE-1

Preisbereich
3,0261 € - 1,4785 €

Lagerbestände
1650 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Länge
    4.4 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.8 mm 4.8 mm 4.8 mm PA Natur

NGSE-5

Preisbereich
6,5081 € - 3,634 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    1.2 mm
  • Länge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm PA Natur

SNGSE-3

Preisbereich
5,9278 € - 3,719 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 1.5 mm 1.5 mm 4.4 mm LDPE Natur

PGSE-2.5

Preisbereich
2,7359 € - 1,3375 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Tüllenleisten 0.9 mm 2.0 mm 4.4 mm LDPE Natur

SPGSE-1.5

Preisbereich
2,8083 € - 2,8083 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 4.2 mm 2.0 mm 4.8 mm LDPE Natur

SPGSE-4

Preisbereich
3,8689 € - 1,893 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

SPGSG-6

Preisbereich
232,7879 € - 232,7879 €

Lagerbestände
146 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA

SNGSG-2B

Preisbereich
379,0629 € - 379,0629 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

PGSG-2.5B

Preisbereich
248,8166 € - 248,8166 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.8 mm LDPE

SPGSG-7

Preisbereich
251,5387 € - 251,5387 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm PA

SNGSG-3

Preisbereich
387,5746 € - 387,5746 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA

NGSG-2

Preisbereich
115,4751 € - 115,4751 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 3.1 mm 12.7 mm TPE Schwarz

RG-3

Preisbereich
353,804 € - 353,804 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    9.5 mm
  • Innenbreite
    2.3 mm
Tüllenleisten 7.6 mm PA Grau

DSC-.5-48

Preisbereich
224,594 € - 207,5429 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Vollkörper
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66.6
Tüllenleisten 0.4 mm 1.3 mm 3.9 mm PA Natur

MGS-1-01

Preisbereich
0,6287 € - 0,6287 €

Lagerbestände
16390 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    1.4 mm
Tüllenleisten 4.9 mm 6.5 mm 6.1 mm PA Natur

MGS-5-01

Preisbereich
1,2422 € - 1,2422 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    4.3 mm
  • Innenbreite
    6.6 mm
Tüllenleisten 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Edelstahl Schwarz

MCCG-6N

Preisbereich
917,5138 € - 917,5138 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 1.7 mm 2.3 mm 5.1 mm Edelstahl Schwarz

MCG-4N

Preisbereich
917,5138 € - 917,5138 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 1.4 mm 1.7 mm 5.5 mm Edelstahl Schwarz

MCGF-3N

Preisbereich
843,6164 € - 843,6164 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtbreite
    3.3 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 3.3 mm 3.3 mm 4.0 mm PE Natur

49090

Preisbereich
59,4716 € - 53,5162 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    3.3 mm
Tüllenleisten 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA Natur

NGSE-2

Preisbereich
2,3628 € - 1,8377 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Länge
    4.4 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 0.5 mm 2.0 mm 3.2 mm PA Natur

SNGSE-1

Preisbereich
3,5097 € - 1,7134 €

Lagerbestände
540 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 4.2 mm 2.0 mm 4.8 mm PA Natur

SNGSE-4

Preisbereich
6,4805 € - 3,6202 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 2.7 mm 2.7 mm 4.8 mm LDPE Natur

PGSE-3

Preisbereich
3,2195 € - 1,5752 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Tüllenleisten 0.6 mm 2.0 mm 4.4 mm LDPE Natur

SPGSE-2

Preisbereich
4,1867 € - 3,4544 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 4.8 mm 2.0 mm 4.8 mm LDPE Natur

SPGSE-5

Preisbereich
5,1954 € - 5,1954 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

PGSG-2

Preisbereich
106,6179 € - 106,6179 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

SPGSG-2

Preisbereich
122,0385 € - 122,0385 €

Lagerbestände
112 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PA

SNGSG-2.5

Preisbereich
379,0629 € - 379,0629 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebende Tüllenleiste 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm PA

NGSG-3

Preisbereich
333,2846 € - 333,2846 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

SPGSG-3

Preisbereich
110,5145 € - 110,5145 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PA

NGSG-2.5

Preisbereich
115,4751 € - 115,4751 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 11.1 mm PS Weiß

CH15X50-48

Preisbereich
284,0657 € - 284,0657 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Vollkörper
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polystyren
Tüllenleisten 9.5 mm PA Grau

DSC-1-48

Preisbereich
93,5739 € - 81,8288 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Vollkörper
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 1.3 mm 2.2 mm 3.9 mm PA Natur

MGS-2-01

Preisbereich
0,6535 € - 0,6535 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    2.3 mm
Tüllenleisten 6.5 mm 8.1 mm 6.5 mm PA Natur

MGS-6-01

Preisbereich
1,4646 € - 1,4646 €

Lagerbestände
3236 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Innenbreite
    8.1 mm
Tüllenleisten 1.1 mm 1.4 mm 5.8 mm Edelstahl Schwarz

MCCG-2N

Preisbereich
917,5138 € - 917,5138 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 0.7 mm 1.1 mm 5.1 mm Edelstahl Schwarz

MCG-1N

Preisbereich
917,5138 € - 917,5138 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 2.9 mm 3.3 mm 5.1 mm Edelstahl Schwarz

MCG-6N

Preisbereich
917,5138 € - 917,5138 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 0.9 mm 1.8 mm 2.4 mm PE Natur

49087

Preisbereich
52,7286 € - 47,4364 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    1.8 mm
  • Innenbreite
    0.9 mm
Tüllenleisten 5.0 mm 5.0 mm 5.8 mm PE Natur

49091

Preisbereich
83,556 € - 75,1963 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    4.0 mm
  • Innenbreite
    5.0 mm
Tüllenleisten 1.5 mm 1.5 mm 4.4 mm PA Natur

NGSE-2.5

Preisbereich
4,4493 € - 2,1693 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Länge
    4.4 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 0.9 mm 2.0 mm 4.4 mm PA Natur

SNGSE-2

Preisbereich
4,1867 € - 3,4544 €

Lagerbestände
810 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 2.0 mm 4.8 mm PA Natur

SNGSE-5

Preisbereich
6,2243 € - 3,4861 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    1.2 mm
  • Länge
    8.0 mm
Tüllenleisten 4.8 mm 4.8 mm 4.8 mm LDPE Natur

PGSE-5

Preisbereich
4,0762 € - 1,9897 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Tüllenleisten 1.5 mm 2.0 mm 4.4 mm LDPE Natur

SPGSE-2.5

Preisbereich
2,9846 € - 2,1693 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

PGSG-6

Preisbereich
156,9146 € - 156,9146 €

Lagerbestände
221 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

PGSG-2B

Preisbereich
75,2239 € - 75,2239 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

SPGSG-2B

Preisbereich
109,036 € - 109,036 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

SPGSG-2.5

Preisbereich
119,952 € - 119,952 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

PGSG-3

Preisbereich
96,7796 € - 96,7796 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

SPGSG-3B

Preisbereich
148,3337 € - 148,3337 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Tüllenleisten 1.6 mm 12.7 mm TPE Schwarz

RG-1

Preisbereich
398,6012 € - 398,6012 €

Lagerbestände
266 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    9.5 mm
  • Innenbreite
    0.8 mm
Tüllenleisten 9.5 mm PS Weiß

CH200X250-48

Preisbereich
177,8623 € - 164,2104 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Vollkörper
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polystyren
Tüllenleisten 12.7 mm PA Grau

DSC-2-48

Preisbereich
121,1127 € - 105,8994 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Vollkörper
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 2.2 mm 3.3 mm 3.9 mm PA Natur

MGS-3-01

Preisbereich
0,7337 € - 0,7337 €

Lagerbestände
803 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    3.3 mm
Tüllenleisten 9.7 mm 13.0 mm 6.5 mm PA Natur

MGS-8-01

Preisbereich
1,9206 € - 1,5337 €

Lagerbestände
749 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Innenbreite
    13.1 mm