Menü Suche

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk

Auf Lager

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Maschinengeräte, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte nicht-abrasive Oberfläche, die die Böden schützt. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Montageart Durchmesser Unterteil Kaufen
0,7088 € - 0,7088 € 6055 Auf Lager
M8
Gewindebolzen aus Kunststoff
25.0 mm
1,2366 € - 1,2366 € 21395 Auf Lager
M10
Gewindebolzen aus Kunststoff
48.0 mm
1,267 € - 1,267 € 3800 Auf Lager
M12
Gewindebolzen aus Kunststoff
48.0 mm
1,8377 € - 1,8377 € 1642 Auf Lager
M8
Gewindebolzen aus Kunststoff
30.0 mm
0,6784 € - 0,6784 € 2666 Auf Lager
M8
Gewindebolzen aus Kunststoff
30.0 mm
1,2256 € - 1,2256 € 8125 Auf Lager
M8
Gewindebolzen aus Kunststoff
48.0 mm
0,6273 € - 0,6273 € 9208 Auf Lager
M8
Gewindebolzen aus Kunststoff
25.0 mm
1,4646 € - 1,4646 € 6888 Auf Lager
M8
Gewindebolzen aus Kunststoff
25.0 mm
0,8981 € - 0,8981 € 8049 Auf Lager
M8
Gewindebolzen aus Kunststoff
30.0 mm
0,9161 € - 1,0708 € 6422 Auf Lager
M10
Gewindebolzen aus Kunststoff
30.0 mm
0,8097 € - 0,8097 € 8333 Auf Lager
M8
Gewindebolzen aus Kunststoff
38.0 mm
1,1372 € - 1,1372 € 500 Auf Lager
M10
Gewindebolzen aus Kunststoff
30.0 mm
0,9948 € - 0,9948 € 8810 Auf Lager
M8
Gewindebolzen aus Kunststoff
38.0 mm
1,0087 € - 1,0087 € 9698 Auf Lager
M10
Gewindebolzen aus Kunststoff
38.0 mm
1,0515 € - 1,0515 € In Produktion
M12
Gewindebolzen aus Kunststoff
38.0 mm
2,2522 € - 2,501 € 3306 Auf Lager
M12
Gewindebolzen aus Kunststoff
38.0 mm
0,858 € - 0,858 € 17 Auf Lager
M10
Gewindebolzen aus Kunststoff
58.0 mm
0,771 € - 0,771 € In Produktion
M8
Gewindebolzen aus Kunststoff
25.0 mm
0,7309 € - 0,7309 € In Produktion
M8
Gewindebolzen aus Kunststoff
30.0 mm
0,7945 € - 0,7945 € 4204 Auf Lager
M10
Gewindebolzen aus Kunststoff
30.0 mm
  • von 3
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

466123

Preisbereich
0,7088 € - 0,7088 €

Lagerbestände
6055 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M10 55.0 mm Schwarz

466159

Preisbereich
1,2366 € - 1,2366 €

Lagerbestände
21395 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 40.0 mm Schwarz

466163

Preisbereich
1,267 € - 1,267 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

466131

Preisbereich
1,8377 € - 1,8377 €

Lagerbestände
1642 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

466127

Preisbereich
0,6784 € - 0,6784 €

Lagerbestände
2666 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

466155

Preisbereich
1,2256 € - 1,2256 €

Lagerbestände
8125 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

466122

Preisbereich
0,6273 € - 0,6273 €

Lagerbestände
9208 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

466126

Preisbereich
1,4646 € - 1,4646 €

Lagerbestände
6888 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

466130

Preisbereich
0,8981 € - 0,8981 €

Lagerbestände
8049 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

466134

Preisbereich
1,0708 € - 0,9161 €

Lagerbestände
6422 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

466138

Preisbereich
0,8097 € - 0,8097 €

Lagerbestände
8333 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

466135

Preisbereich
1,1372 € - 1,1372 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

466139

Preisbereich
0,9948 € - 0,9948 €

Lagerbestände
8810 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

466143

Preisbereich
1,0087 € - 1,0087 €

Lagerbestände
9698 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 25.0 mm Schwarz

466147

Preisbereich
1,0515 € - 1,0515 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

466151

Preisbereich
2,501 € - 2,2522 €

Lagerbestände
3306 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Verstellbare Füße 58.0 mm M10 50.0 mm Schwarz

465520

Preisbereich
0,858 € - 0,858 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    58.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

466124

Preisbereich
0,771 € - 0,771 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

466128

Preisbereich
0,7309 € - 0,7309 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

466132

Preisbereich
0,7945 € - 0,7945 €

Lagerbestände
4204 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

466136

Preisbereich
1,893 € - 1,6995 €

Lagerbestände
2349 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

466140

Preisbereich
1,1579 € - 1,1579 €

Lagerbestände
5811 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 55.0 mm Schwarz

466144

Preisbereich
1,1993 € - 1,1993 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 40.0 mm Schwarz

466148

Preisbereich
1,2007 € - 1,2007 €

Lagerbestände
2850 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

466152

Preisbereich
0,8207 € - 0,8207 €

Lagerbestände
17396 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

466156

Preisbereich
1,9897 € - 1,893 €

Lagerbestände
5530 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

466160

Preisbereich
1,4785 € - 1,4785 €

Lagerbestände
8171 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 55.0 mm Schwarz

466164

Preisbereich
1,4232 € - 1,2104 €

Lagerbestände
115173 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M6 20.0 mm Schwarz

466121

Preisbereich
0,5955 € - 0,5955 €

Lagerbestände
15994 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

466125

Preisbereich
0,8332 € - 0,8332 €

Lagerbestände
4210 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

466129

Preisbereich
0,8028 € - 0,8028 €

Lagerbestände
11732 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

466133

Preisbereich
0,9105 € - 0,9105 €

Lagerbestände
27080 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

466137

Preisbereich
0,7503 € - 0,7503 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

466141

Preisbereich
1,9206 € - 1,9206 €

Lagerbestände
3346 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

466145

Preisbereich
1,4094 € - 1,2007 €

Lagerbestände
5361 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 55.0 mm Schwarz

466149

Preisbereich
1,3693 € - 1,3693 €

Lagerbestände
2253 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

466153

Preisbereich
0,8774 € - 0,8774 €

Lagerbestände
3843 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

466157

Preisbereich
0,9368 € - 0,9368 €

Lagerbestände
5024 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

466161

Preisbereich
2,0588 € - 1,8515 €

Lagerbestände
1827 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 70.0 mm Schwarz

466165

Preisbereich
1,6028 € - 1,6028 €

Lagerbestände
10407 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

466142

Preisbereich
0,8732 € - 0,8732 €

Lagerbestände
11715 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

466146

Preisbereich
1,9897 € - 1,7963 €

Lagerbestände
2129 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 70.0 mm Schwarz

466150

Preisbereich
1,5337 € - 1,5337 €

Lagerbestände
24118 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

466154

Preisbereich
0,9934 € - 0,9934 €

Lagerbestände
8113 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

466158

Preisbereich
1,075 € - 1,075 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 25.0 mm Schwarz

466162

Preisbereich
1,1579 € - 1,1579 €

Lagerbestände
3175 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

466166

Preisbereich
2,5701 € - 2,5701 €

Lagerbestände
9495 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Verstellbare Füße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

497509

Preisbereich
0,485 € - 0,4601 €

Lagerbestände
1085 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff