Menü Suche

Exzenter-Spannklemmen mit Schneidkante

Auf Lager

Exzenter-Spannklemmen mit Schneidkante bieten einen festen und präzisen Griff und erfordern dabei nur wenig Oberflächenkontakt. Diese Klemme ist gerändelt, was es ihr ermöglicht, das Werkstück mit nur wenig Kontakt zu ergreifen und präzise und sichere Spannung von Werkstücken mit unebenen Oberflächen zu bieten.

Sie sind besonders nützlich für eine sichere Spannung von empfindlichen oder zerbrechlichen Materialien, ohne dabei Schäden oder Verformungen zu verursachen. Das Werkstück sollte rechts von der Klemme positioniert werden. Kommen in Industrien wie Bauwesen, Montage und Schweißanwendungen zum Einsatz.

  • Bieten einen festen und präzisen Griff und erfordern dabei nur wenig Oberflächenkontakt.
  • Nützlich für eine sichere Spannung von empfindlichen oder zerbrechlichen Materialien, ohne Schäden zu verursachen.
  • Kommen in Industrien wie Bauwesen, Montage und Schweißanwendungen zum Einsatz.
Material: Gehärteter StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l1 w1 d1 h1 Spannkraft max. kN s1 d2 Kaufen
74,61 € - 87,78 € In Produktion
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
111,04 € - 130,63 € 2 Auf Lager
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
2.03
25.4
120,81 € - 142,13 € 1 Auf Lager
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
Schneidrand-Exzenterklemmung M10x1.5 6.35 19.0 Gehärteter Stahl

20267063

Preisbereich
87,78 € - 74,61 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Spannkraft max. kN
    8.8
Schneidrand-Exzenterklemmung M12x1.75 9.52 22.8 Gehärteter Stahl

20267056

Preisbereich
130,63 € - 111,04 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M12x1.75
  • d2
    25.4
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Spannkraft max. kN
    17.7
Schneidrand-Exzenterklemmung M10x1.5 6.35 19.0 Gehärteter Stahl

20267049

Preisbereich
142,13 € - 120,81 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Spannkraft max. kN
    8.8