Menü Suche

Geschlitztes Spiralband

Auf Lager

Dieser Kabelschutzschlauch bietet quetschbeständigen, stabilen und dauerhaften Schutz von Kabelbündeln. Es schützt Kabel vor Beschädigung und Verschleiß, ohne dass die Kabel ihre Flexibilität verlieren. Einfach mit speziellem Installationswerkzeug zu montieren.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Kaufen
145,29 € - 166,90 € 96000 Auf Lager
8.0 mm
127,28 € - 147,70 € 155000 Auf Lager
15.0 mm
39,27 € - 49,70 € 214000 Auf Lager
20.0 mm
SHR-32-6NB 91,62 € - 116,12 € 157000 Auf Lager
32.0 mm
50,31 € - 63,76 € 65000 Auf Lager
15.0 mm
33,26 € - 42,02 € 118000 Auf Lager
25.0 mm
138,09 € - 162,10 € 497000 Auf Lager
5.0 mm
181,32 € - 211,33 € 44000 Auf Lager
8.0 mm
SHR-15-PPB 50,31 € - 63,76 € 299000 Auf Lager
15.0 mm
66,76 € - 84,65 € 38000 Auf Lager
25.0 mm
153,69 € - 176,51 € 12000 Auf Lager
32.0 mm
50,31 € - 63,76 € 69000 Auf Lager
15.0 mm
46,10 € - 58,48 € 39000 Auf Lager
32.0 mm
90,78 € - 114,91 € 356000 Auf Lager
5.0 mm
88,85 € - 112,75 € 175000 Auf Lager
15.0 mm
100,62 € - 127,28 € In Produktion
20.0 mm
SHR-25-PPB 33,26 € - 42,02 € 111000 Auf Lager
25.0 mm
81,65 € - 103,39 € 25000 Auf Lager
8.0 mm
39,27 € - 49,70 € 38000 Auf Lager
20.0 mm
175,31 € - 202,93 € 97000 Auf Lager
5.0 mm
  • von 2
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm PA Schwarz CAT-08-PP

SHR-08-6NB

Preisbereich
166,90 € - 145,29 €

Lagerbestände
96000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PA Schwarz CAT-15-PP

SHR-15-6V0B

Preisbereich
147,70 € - 127,28 €

Lagerbestände
155000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm PP Schwarz CAT-20-PP

SHR-20-PPB

Preisbereich
49,70 € - 39,27 €

Lagerbestände
214000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PA Schwarz CAT-32-PP

SHR-32-6NB

Preisbereich
116,12 € - 91,62 €

Lagerbestände
157000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PP Silbern CAT-15-PP

SHR-15-PPS9022

Preisbereich
63,76 € - 50,31 €

Lagerbestände
65000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm PP Weiß CAT-25-PP

SHR-25-PPW

Preisbereich
42,02 € - 33,26 €

Lagerbestände
118000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP
Geschlitztes Spiralband 5.0 mm PA Schwarz CAT-05-PP

SHR-05-6NB

Preisbereich
162,10 € - 138,09 €

Lagerbestände
497000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm PA Schwarz CAT-08-PP

SHR-08-6V0B

Preisbereich
211,33 € - 181,32 €

Lagerbestände
44000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PP Schwarz CAT-15-PP

SHR-15-PPB

Preisbereich
63,76 € - 50,31 €

Lagerbestände
299000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm PA Schwarz CAT-25-PP

SHR-25-6NB

Preisbereich
84,65 € - 66,76 €

Lagerbestände
38000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PA Schwarz CAT-32-PP

SHR-32-6V0B

Preisbereich
176,51 € - 153,69 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PP Weiß CAT-15-PP

SHR-15-PPW

Preisbereich
63,76 € - 50,31 €

Lagerbestände
69000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PP Weiß CAT-32-PP

SHR-32-PPW

Preisbereich
58,48 € - 46,10 €

Lagerbestände
39000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
Geschlitztes Spiralband 5.0 mm PP Schwarz CAT-05-PP

SHR-05-PPB

Preisbereich
114,91 € - 90,78 €

Lagerbestände
356000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-05-PP
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PA Schwarz CAT-15-PP

SHR-15-6NB

Preisbereich
112,75 € - 88,85 €

Lagerbestände
175000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm PA Schwarz CAT-20-PP

SHR-20-6V0B

Preisbereich
127,28 € - 100,62 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm PP Schwarz CAT-25-PP

SHR-25-PPB

Preisbereich
42,02 € - 33,26 €

Lagerbestände
111000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm PP Weiß CAT-08-PP

SHR-08-PPW

Preisbereich
103,39 € - 81,65 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-08-PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm PP Weiß CAT-20-PP

SHR-20-PPW

Preisbereich
49,70 € - 39,27 €

Lagerbestände
38000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Geschlitztes Spiralband 5.0 mm PA Schwarz CAT-05-PP

SHR-05-6V0B

Preisbereich
202,93 € - 175,31 €

Lagerbestände
97000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm PP Schwarz CAT-08-PP

SHR-08-PPB

Preisbereich
103,39 € - 81,65 €

Lagerbestände
469000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-08-PP
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm PA Schwarz CAT-20-PP

SHR-20-6NB

Preisbereich
99,06 € - 78,30 €

Lagerbestände
30000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm PA Schwarz CAT-25-PP

SHR-25-6V0B

Preisbereich
106,87 € - 84,53 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PP Schwarz CAT-32-PP

SHR-32-PPB

Preisbereich
58,48 € - 46,10 €

Lagerbestände
188000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm PP Silbern CAT-20-PP

SHR-20-PPS9022

Preisbereich
49,70 € - 39,27 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PP Silbern CAT-32-PP

SHR-32-PPS-9022

Preisbereich
58,48 € - 46,10 €

Lagerbestände
49000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm PP Silbern CAT-25-PP

SHR-25-PPS-9022

Preisbereich
42,02 € - 33,26 €

Lagerbestände
98000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790