Menü Suche

Indexbolzen - Rastriegel

Auf Lager

Unsere Rastriegel werden entweder in Edelstahl oder brüniertem Stahl ausgeliefert. Die Rastriegel werden in einer Vielzahl von Durchmessern angeboten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Nasenvorsprung Grifflänge Gesamtlänge Oberfläche Nasendurchmesser Kaufen
18,3736 € - 20,4262 € 6 Auf Lager
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Brüniert
12.0 mm
39,0152 € - 43,3358 € 29 Auf Lager
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
Natur
12.0 mm
7,9335 € - 9,5342 € 311 Auf Lager
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zinc Plated
4.0 mm
11,0404 € - 11,0404 € 43 Auf Lager
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Matt
8.0 mm
14,7021 € - 18,35 € 25 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matt
12.0 mm
16,1515 € - 18,4723 € 3 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matt
8.0 mm
15,553 € - 19,4277 € 40 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matt
12.0 mm
15,6263 € - 19,5466 € 8 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matt
8.0 mm
11,0428 € - 13,7486 € 127 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zinc Plated
14.0 mm
42,3454 € - 47,0536 € 480 Auf Lager
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
Natur
8.0 mm
11,3155 € - 13,5966 € 14 Auf Lager
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Zinc Plated
10.0 mm
7,4339 € - 9,2993 € 6 Auf Lager
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
14,8291 € - 18,5002 € 113 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matt
10.0 mm
18,3776 € - 18,3776 € 20 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matt
14.0 mm
15,668 € - 19,5745 € 27 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matt
10.0 mm
17,1314 € - 19,6443 € 10 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Matt
14.0 mm
10,9753 € - 13,6934 € 8 Auf Lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
17,2539 € - 19,1631 € 234 Auf Lager
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Brüniert
8.0 mm
8,7466 € - 10,9298 € In Produktion
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Zinc Plated
10.0 mm
8,1712 € - 8,7366 € 67 Auf Lager
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
  • von 2
Rastmechanismus-Kolben M20 Stahl Schwarz

491239

Preisbereich
20,4262 € - 18,3736 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Nasendurchmesser
    12.0 mm
  • Nasenvorsprung
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    69.0 mm
  • Gewindelänge
    36.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M20 Edelstahl Grau

491243

Preisbereich
43,3358 € - 39,0152 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    51.0 mm
  • Nasendurchmesser
    12.0 mm
  • Nasenvorsprung
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    69.0 mm
  • Gewindelänge
    36.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M12 x 1.5 PA;Stahl Schwarz

1220845

Preisbereich
9,5342 € - 7,9335 €

Lagerbestände
311 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    22.0 N
  • Grifflänge
    25.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    8.0 N
  • Nasendurchmesser
    4.0 mm
  • Nasenvorsprung
    8.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M16 PA;Stahl Schwarz

1220849

Preisbereich
11,0404 € - 11,0404 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    30.0 N
  • Grifflänge
    30.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    11.0 N
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
  • Nasenvorsprung
    10.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm PA Schwarz

1220942

Preisbereich
18,35 € - 14,7021 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    12.0 mm
  • Nasenvorsprung
    14.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 37.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

1220946

Preisbereich
18,4723 € - 16,1515 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
  • Nasenvorsprung
    14.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm PA Schwarz

1220950

Preisbereich
19,4277 € - 15,553 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    48.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    12.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 8.0 mm PA Schwarz

1220954

Preisbereich
19,5466 € - 15,6263 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    48.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 14.0 mm PA Schwarz

1220938

Preisbereich
13,7486 € - 11,0428 €

Lagerbestände
127 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    20.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    14.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M20 Edelstahl Grau

491241

Preisbereich
47,0536 € - 42,3454 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    51.0 mm
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
  • Nasenvorsprung
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    69.0 mm
  • Gewindelänge
    36.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M20 x 1.5 PA;Stahl Schwarz

1220843

Preisbereich
13,5966 € - 11,3155 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    56.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    20.0 N
  • Nasendurchmesser
    10.0 mm
  • Nasenvorsprung
    12.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M12 x 1.5 PA;Stahl Schwarz

1220847

Preisbereich
9,2993 € - 7,4339 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    22.0 N
  • Grifflänge
    25.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    8.0 N
  • Nasendurchmesser
    6.0 mm
  • Nasenvorsprung
    8.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 37.0 mm 10.0 mm PA Schwarz

1220940

Preisbereich
18,5002 € - 14,8291 €

Lagerbestände
113 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    10.0 mm
  • Nasenvorsprung
    14.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 37.0 mm 14.0 mm PA Schwarz

1220944

Preisbereich
18,3776 € - 18,3776 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    14.0 mm
  • Nasenvorsprung
    14.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 10.0 mm PA Schwarz

1220948

Preisbereich
19,5745 € - 15,668 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    48.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    10.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 14.0 mm PA Schwarz

1220952

Preisbereich
19,6443 € - 17,1314 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    48.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    14.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 10.0 mm PA Schwarz

1220936

Preisbereich
13,6934 € - 10,9753 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    20.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    10.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M20 Stahl Schwarz

491240

Preisbereich
19,1631 € - 17,2539 €

Lagerbestände
234 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
  • Nasenvorsprung
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    69.0 mm
  • Gewindelänge
    36.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M16 x 1.5 PA;Stahl Schwarz

1220842

Preisbereich
10,9298 € - 8,7466 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Endkraft
    30.0 N
  • Grifflänge
    30.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    11.0 N
  • Nasendurchmesser
    10.0 mm
  • Nasenvorsprung
    10.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M12 x 1.5 PA;Stahl Schwarz

1220846

Preisbereich
8,7366 € - 8,1712 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    22.0 N
  • Grifflänge
    25.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    8.0 N
  • Nasendurchmesser
    5.0 mm
  • Nasenvorsprung
    8.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M20 x 1.5 PA;Stahl Schwarz

1220850

Preisbereich
13,5966 € - 10,8745 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    56.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    20.0 N
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
  • Nasenvorsprung
    12.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm PA Schwarz

1220943

Preisbereich
18,35 € - 15,2981 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    12.0 mm
  • Nasenvorsprung
    14.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 37.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

1220947

Preisbereich
18,4723 € - 18,4723 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
  • Nasenvorsprung
    14.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm PA Schwarz

1220951

Preisbereich
19,4277 € - 15,553 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    48.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    12.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 8.0 mm PA Schwarz

1220955

Preisbereich
19,5466 € - 17,0049 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    48.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 8.0 mm PA Schwarz

1220939

Preisbereich
13,8888 € - 11,0998 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    20.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    8.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M20 Stahl Schwarz

491238

Preisbereich
19,7803 € - 17,8137 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Nasendurchmesser
    10.0 mm
  • Nasenvorsprung
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    69.0 mm
  • Gewindelänge
    36.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M20 Edelstahl Grau

491242

Preisbereich
19,2378 € - 19,2378 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Grifflänge
    51.0 mm
  • Nasendurchmesser
    10.0 mm
  • Nasenvorsprung
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    69.0 mm
  • Gewindelänge
    36.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M20 x 1.5 PA;Stahl Schwarz

1220844

Preisbereich
13,3894 € - 10,7087 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Endkraft
    56.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    20.0 N
  • Nasendurchmesser
    12.0 mm
  • Nasenvorsprung
    12.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M16 x 1.5 PA;Stahl Schwarz

1220848

Preisbereich
11,0404 € - 8,8157 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    30.0 N
  • Grifflänge
    30.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    11.0 N
  • Nasendurchmesser
    6.0 mm
  • Nasenvorsprung
    10.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 37.0 mm 10.0 mm PA Schwarz

1220941

Preisbereich
18,5002 € - 14,8094 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    10.0 mm
  • Nasenvorsprung
    14.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 37.0 mm 14.0 mm PA Schwarz

1220945

Preisbereich
18,3776 € - 14,7159 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    14.0 mm
  • Nasenvorsprung
    14.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 10.0 mm PA Schwarz

1220949

Preisbereich
19,5745 € - 17,1567 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    48.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    10.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 14.0 mm PA Schwarz

1220953

Preisbereich
19,6443 € - 15,7238 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    48.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    14.0 mm
Rastmechanismus-Kolben PA;Stahl Schwarz

1220937

Preisbereich
13,721 € - 11,442 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    20.0 mm
  • Endkraft
    55.0 N
  • Grifflänge
    37.0 mm
  • Anfangsfederkraft
    16.0 N
  • Nasendurchmesser
    12.0 mm