Menü Suche

HVAC-Scharniere

Auf Lager

HVAC-Scharniere sind hochbelastbare, frei schwingende Scharniere, die sich ideal für große, bündig abschließende Türen eignen. Sie eignen sich für Klimaanlagen, Schaltschränke und Maschinentafeln. Dieses Sortiment bietet eine Auswahl an Designs und Materialien, zur Erzielung des gewünschten ästhetischen Erscheinungsbilds, und passend für die jeweilige Umgebung und Anwendungsanforderungen. Kunden, die dieses Produkt kaufen, könnten sich auch für unser Sortiment an Dichtstreifen interessieren.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Offset-Abstand Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
34,9866 € - 83,2304 € In Produktion
5.0 mm
120.0 mm
40.0 mm
20.5 mm
100.0 mm
34,9866 € - 83,2304 € 18 Auf Lager
5.0 mm
120.0 mm
40.0 mm
20.5 mm
100.0 mm
300E 12,0352 € - 19,3545 € 1515 Auf Lager
97.5 mm
22.5 mm
18.0 mm
62.0 mm
10,8469 € - 21,4728 € 75 Auf Lager
6.0 mm
97.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
HVAC-Scharniere 120.0 mm 100.0 mm Zinklegierung Schwarz

80012001E

Preisbereich
83,2304 € - 34,9866 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    5.0 mm
  • Offset-Abstand
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtstärke
    20.5 mm
  • Gesamtbreite
    100.0 mm
HVAC-Scharniere 120.0 mm 100.0 mm Zinklegierung Schwarz

80012002E

Preisbereich
83,2304 € - 34,9866 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    5.0 mm
  • Offset-Abstand
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtstärke
    20.5 mm
  • Gesamtbreite
    100.0 mm
HVAC-Scharniere 97.5 mm 62.0 mm PA Schwarz

300E

Preisbereich
19,3545 € - 12,0352 €

Lagerbestände
1515 Auf Lager
Merkmale
  • Offset-Abstand
    22.5 mm
  • Gesamtlänge
    97.5 mm
  • Gesamtstärke
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    62.0 mm
  • Hauptmaterial
    30 % glasfaserverstärktes Polyamid
HVAC-Scharniere 97.0 mm 60.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Schwarz

500E

Preisbereich
21,4728 € - 10,8469 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.0 mm
  • Offset-Abstand
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    97.0 mm
  • Gesamtstärke
    20.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm