Zylinderdrehriegel mit Knebelbetätigung wurden entwickelt, um den Zugang zu Platten und Türen mit drehbaren Zunge (Sperrklinke) zu verriegeln und zu sichern, der eine Vierteldrehung ermöglicht. Der Drehriegel wird durch Einrasten in den Rahmen oder die Sperrklinke auf der Rückseite gesichert. Die Anwendung ist sowohl für linken Türanschlag als auch für rechten Türanschlag möglich.
Die Schlösser sind in verschiedenen Materialien und ästhetisch ansprechenden Ausführungen erhältlich. Diese Zylinderdrehriegel sind nicht abschließbar.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Riegelmaterial | Grifflänge | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9495 € - 1,9495 € | In Produktion |
Schwarz
|
Nylon
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | 47 Auf Lager |
Chrom
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | 90 Auf Lager |
Chrom
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | 37 Auf Lager |
Schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
14,8264 € - 33,383 € | In Produktion |
Chrom
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||
065120047E | 14,1632 € - 26,4793 € | In Produktion |
Schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
14,1632 € - 26,4793 € | In Produktion |
Schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | 5 Auf Lager |
Schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
13,6381 € - 25,4998 € | 14 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
13,6381 € - 25,4998 € | In Produktion |
Schwarz
|
Nylon
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | In Produktion |
Chrom
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
2,6772 € - 4,0271 € | In Produktion |
Schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
13,6381 € - 25,4998 € | 40 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | 45 Auf Lager |
Chrom
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | 19 Auf Lager |
Chrom
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
13,6381 € - 25,4998 € | 394 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
14,1632 € - 26,4793 € | In Produktion |
Schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
13,6381 € - 25,4998 € | 14 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.