Menü Suche

Griffmulden ‒ zum Aufschrauben

Auf Lager

Griffmulden zum Aufschrauben können mithilfe von Befestigungsschrauben bündig an einer Tür oder Platte montiert werden. Die bündige Montage eignet sich ideal in Bereichen, wo ein vorstehender Griff die Funktionalität beeinträchtigen würde bzw. in Bereichen mit beschränktem Platz.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Material Griffausführung Kaufen
10,2942 € - 11,4411 € In Produktion
131.0 mm
Schwarz
ABS
Bündig
7,351 € - 8,1663 € In Produktion
101.0 mm
Schwarz
ABS
Bündig
8,3873 € - 9,327 € 52 Auf Lager
101.0 mm
Grau
ABS
Bündig
25,5218 € - 25,5218 € In Produktion
124.0 mm
Grau
Edelstahl
Einklappbarer Griff
45,9261 € - 45,9261 € In Produktion
100.0 mm
Grau
Stahl
Standardgriff mit Schnappbefestigung
49,1065 € - 49,1065 € In Produktion
150.0 mm
Grau
Edelstahl
Einklappbarer Griff
47,3266 € - 47,3266 € In Produktion
170.0 mm
Grau
Stahl
Einklappbarer Griff
50,7033 € - 50,7033 € In Produktion
170.0 mm
Grau
Edelstahl
Einklappbarer Griff
27,1578 € - 27,1578 € In Produktion
124.0 mm
Schwarz
Edelstahl
Einklappbarer Griff
28,8331 € - 28,8331 € In Produktion
124.0 mm
Schwarz
Edelstahl
Einklappbarer Griff
15,6926 € - 15,6926 € In Produktion
127.0 mm
Schwarz
Stahl
Standardgriff mit Schnappbefestigung
18,8337 € - 18,8337 € In Produktion
155.0 mm
Schwarz
Stahl
Standardgriff mit Schnappbefestigung
26,5557 € - 26,5557 € In Produktion
155.0 mm
Grau
Edelstahl
Bündig
41,9473 € - 41,9473 € In Produktion
150.0 mm
Schwarz
Stahl
Einklappbarer Griff
46,4235 € - 46,4235 € In Produktion
150.0 mm
Schwarz
Edelstahl
Einklappbarer Griff
43,1776 € - 43,1776 € In Produktion
170.0 mm
Schwarz
Stahl
Einklappbarer Griff
47,6276 € - 47,6276 € In Produktion
170.0 mm
Schwarz
Edelstahl
Einklappbarer Griff
27,7337 € - 27,7337 € In Produktion
124.0 mm
Grau
Edelstahl
Einklappbarer Griff
23,2837 € - 23,2837 € In Produktion
124.0 mm
Grau
Edelstahl
Einklappbarer Griff
21,3074 € - 21,3074 € In Produktion
155.0 mm
Schwarz
Stahl
Standardgriff mit Schnappbefestigung
  • von 3
Griffmulde 131.0 mm 58.0 mm ABS Schwarz

493456

Preisbereich
11,4411 € - 10,2942 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Bündig
  • Material
    ABS
Griffmulde 101.0 mm 15.0 mm ABS Schwarz

493458

Preisbereich
8,1663 € - 7,351 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Bündig
  • Material
    ABS
Griffmulde 101.0 mm 15.0 mm ABS Grau

493457

Preisbereich
9,327 € - 8,3873 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Bündig
  • Material
    ABS
Griffmulde 124.0 mm 59.0 mm M6 Edelstahl

1504629

Preisbereich
25,5218 € - 25,5218 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 100.0 mm 141.0 mm M4 Stahl

1504604

Preisbereich
45,9261 € - 45,9261 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Standardgriff mit Schnappbefestigung
  • Material
    Stahl
Griffmulde 150.0 mm 65.0 mm M4 Edelstahl

1504608

Preisbereich
49,1065 € - 49,1065 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 170.0 mm 65.0 mm M4 Stahl

1504612

Preisbereich
47,3266 € - 47,3266 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Stahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 170.0 mm 65.0 mm M4 Edelstahl

1504616

Preisbereich
50,7033 € - 50,7033 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 124.0 mm 59.0 mm M6 Edelstahl

1504620

Preisbereich
27,1578 € - 27,1578 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 124.0 mm 59.0 mm M6 Edelstahl

1504626

Preisbereich
28,8331 € - 28,8331 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 127.0 mm Stahl Schwarz

1505031

Preisbereich
15,6926 € - 15,6926 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Standardgriff mit Schnappbefestigung
  • Material
    Stahl
Griffmulde 155.0 mm Stahl Schwarz

1505035

Preisbereich
18,8337 € - 18,8337 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Standardgriff mit Schnappbefestigung
  • Material
    Stahl
Griffmulde 155.0 mm Edelstahl Grau

1505039

Preisbereich
26,5557 € - 26,5557 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Bündig
  • Material
    Edelstahl
Griffmulde 150.0 mm 65.0 mm M4 Stahl

1504605

Preisbereich
41,9473 € - 41,9473 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Stahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 150.0 mm 65.0 mm M4 Edelstahl

1504609

Preisbereich
46,4235 € - 46,4235 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 170.0 mm 65.0 mm M4 Stahl

1504613

Preisbereich
43,1776 € - 43,1776 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Stahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 170.0 mm 65.0 mm M4 Edelstahl

1504617

Preisbereich
47,6276 € - 47,6276 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 124.0 mm 59.0 mm M6 Edelstahl

1504621

Preisbereich
27,7337 € - 27,7337 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 124.0 mm 59.0 mm M4 Edelstahl

1504627

Preisbereich
23,2837 € - 23,2837 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 155.0 mm Stahl Schwarz

1505032

Preisbereich
21,3074 € - 21,3074 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Standardgriff mit Schnappbefestigung
  • Material
    Stahl
Griffmulde 155.0 mm Stahl Schwarz

1505036

Preisbereich
24,6187 € - 24,6187 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Standardgriff mit Schnappbefestigung
  • Material
    Stahl
Griffmulde 155.0 mm Edelstahl Grau

1505040

Preisbereich
32,6155 € - 32,6155 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk; Edelstahl
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Bündig
  • Material
    Edelstahl
Recessed Handle 150.0 mm Steel Grey

1504603

Preisbereich
41,9473 € - 41,9473 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Stahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 150.0 mm 65.0 mm M4 Edelstahl

1504607

Preisbereich
46,4235 € - 46,4235 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 170.0 mm 65.0 mm M4 Stahl

1504611

Preisbereich
43,1776 € - 43,1776 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Stahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 170.0 mm 65.0 mm M4 Edelstahl

1504615

Preisbereich
47,6276 € - 47,6276 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 124.0 mm 59.0 mm M6 Edelstahl

1504619

Preisbereich
25,4171 € - 25,4171 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 124.0 mm 59.0 mm M6 Edelstahl

1504624

Preisbereich
26,5296 € - 26,5296 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 127.0 mm Stahl Schwarz

1505030

Preisbereich
17,9307 € - 17,9307 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Standardgriff mit Schnappbefestigung
  • Material
    Stahl
Griffmulde 155.0 mm Stahl Schwarz

1505034

Preisbereich
20,5745 € - 20,5745 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Standardgriff mit Schnappbefestigung
  • Material
    Stahl
Griffmulde 155.0 mm Edelstahl Grau

1505038

Preisbereich
32,0789 € - 32,0789 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Standardgriff mit Schnappbefestigung
  • Material
    Edelstahl
Griffmulde 150.0 mm 65.0 mm M4 Stahl

1504606

Preisbereich
45,9261 € - 45,9261 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Stahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 150.0 mm 65.0 mm M4 Edelstahl

1504610

Preisbereich
49,1065 € - 49,1065 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 170.0 mm 65.0 mm M4 Stahl

1504614

Preisbereich
47,3266 € - 47,3266 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Stahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 170.0 mm 65.0 mm M4 Edelstahl

1504618

Preisbereich
50,7033 € - 50,7033 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 124.0 mm 59.0 mm M6 Edelstahl

1504623

Preisbereich
24,7888 € - 24,7888 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 127.0 mm Stahl Schwarz

1505029

Preisbereich
11,9363 € - 11,9363 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Standardgriff mit Schnappbefestigung
  • Material
    Stahl
Griffmulde 155.0 mm Stahl Schwarz

1505033

Preisbereich
14,3183 € - 14,3183 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Standardgriff mit Schnappbefestigung
  • Material
    Stahl
Griffmulde 155.0 mm Edelstahl Grau

1505037

Preisbereich
22,6162 € - 22,6162 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Standardgriff mit Schnappbefestigung
  • Material
    Edelstahl
Griffmulde 124.0 mm 59.0 mm M6 Edelstahl

1504631

Preisbereich
22,6817 € - 22,6817 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 124.0 mm 59.0 mm M6 Edelstahl

1504633

Preisbereich
24,9197 € - 24,9197 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 124.0 mm 59.0 mm M6 Edelstahl

1504625

Preisbereich
27,0269 € - 27,0269 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 133.0 mm 22.0 mm PA Schwarz

1287197

Preisbereich
26,4057 € - 26,4057 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    30 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Bündig
  • Material
    PA
Griffmulde 124.0 mm 59.0 mm M6 Edelstahl

1504622

Preisbereich
29,4613 € - 29,4613 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Einklappbarer Griff
  • Material
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Griffmulde 133.0 mm 23.0 mm PA6 GF Schwarz

97420


Lagerbestände
736 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + Glasfaser
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Bündig
  • Material
    PA6 GF
Griffmulde 131.0 mm 58.0 mm ABS Schwarz

47420


Lagerbestände
484 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Bündig
  • Material
    ABS
Griffmulde 102.0 mm 15.0 mm ABS Schwarz

57420


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Bündig
  • Material
    ABS
Griffmulde 102.0 mm 15.0 mm ABS Grau

57428


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Griffform
    Rechteckig
  • Griffausführung
    Bündig
  • Material
    ABS