Kompressionshebelverschlüsse - Offset sind entweder mit einer verstellbaren Greifweite von 0-24 mm oder 24-26 mm erhältlich. Sie können entweder gleichschließend oder verschiedenschließend oder ohne Schließmechanismus geliefert werden. Sofern sie abschließbar sind, werden sie mit zwei Schlüsseln pro Schloss geliefert.
Sie sind für eine Plattenstärke von weniger als 2 mm geeignet und bestehen aus einem ästhetisch ansprechenden Abzugsdesign. Der aus Zinkdruckguss gefertigte Riegel ist schwarz pulverbeschichtet, um ein optisch ansprechendes Finish zu erzielen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Korpushöhe | Maximale Greifkapazität | Gesamtlänge | Schließmechanismus | Schlüsseltyp | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,3382 € - 43,6295 € | In Produktion |
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Verriegelnd
|
Gleichschließend
|
|||||
1771201E | 23,3382 € - 43,6295 € | 205 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Verriegelnd
|
Gleichschließend
|
||||
0772200E | 13,4999 € - 25,2666 € | 960 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
Kein Schlüssel
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.