Konische Stopfen mit Griff werden als Allzweckstopfen für die unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt. Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen, während die konvexen Seiten einen sicheren Sitz gewährleisten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Durchmesser Unterteil | Kaufen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0045 € - 2,3417 € | 175 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
|||||||||
35-UP101H | 0,0961 € - 0,0961 € | 19852 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
0,1713 € - 0,1906 € | 1638 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
0,8898 € - 1,8687 € | In Produktion |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
2,4299 € - 4,1494 € | In Produktion |
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||||
0,478 € - 0,5319 € | 84 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||||
35-UP103H | 0,1975 € - 0,4149 € | 7772 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
0,6936 € - 1,4566 € | 1324 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
0,8525 € - 1,9905 € | 783 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
0,4905 € - 0,5444 € | In Produktion |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
0,2141 € - 0,239 € | In Produktion |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
0,7516 € - 1,7526 € | In Produktion |
0.72 in
18.3 mm
|
|||||||||
1,5991 € - 3,6852 € | 159 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||||
1,1524 € - 2,6928 € | 848 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||||
0,1616 € - 0,3395 € | 451 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||||
0,4642 € - 0,5154 € | In Produktion |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.