Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen - Nietenbefestigung/zwei Schäfte

Auf Lager

Diese innovativen Abstandhalter werden mit einer dazugehörigen Niete an der Platte befestigt. Wenn der Kopf des Abstandhalters nach unten gedrückt wird, spreizen die Schäfte auseinander und fixieren den Halter. Erhältlich in 13 metrischen Längen in Nylon gemäß UL94 V-2.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser Plattenstärke Panel Thickness Range Abstandhalterlänge Kaufen
0,1319 € - 0,1754 € 2996 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1167 € - 0,1547 € 4848 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1296 € - 0,1727 € 350 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1351 € - 0,181 € 1889 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 6.0 mm (L) PA

551776

Preisbereich
0,1754 € - 0,1319 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Nietenbefestigung
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 5.0 mm (L) PA

551775

Preisbereich
0,1547 € - 0,1167 €

Lagerbestände
4848 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Nietenbefestigung
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 3.0 mm (L) PA

551773

Preisbereich
0,1727 € - 0,1296 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Nietenbefestigung
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 10.0 mm PA

551779

Preisbereich
0,181 € - 0,1351 €

Lagerbestände
1889 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Nietenbefestigung
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm