Menü Suche

Linsenkopfschrauben mit integriertem O-Ring

Auf Lager

Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring verfügt über einen Linsenkopf mit Innensechskant. Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Die Schrauben sind aus Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Dichtschrauben sind Befestigungselemente, die mit einem O-Ring versehen sind, um einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen zu bieten und das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten zu minimieren. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz. Bitte beachten Sie: Unsere Schrauben mit integriertem O-Ring sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring beschädigt werden.

  • Ausgestattet mit einem O-Ring, der sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen bietet.
  • Verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.
  • Sie kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
75 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Kaufen
1,7983 € - 2,7666 € 162 Auf Lager
5.7
1.7
Edelstahl 303
2.0
M3
10.0
3.6
1,885 € - 2,90 € 388 Auf Lager
5.7
1.7
Edelstahl 303
2.0
M3
20.0
3.6
2,1016 € - 3,2333 € 332 Auf Lager
9.5
2.8
Edelstahl 303
3.0
M5
8.0
5.6
1,82 € - 2,80 € 4 Auf Lager
5.7
1.7
Edelstahl 303
2.0
M3
12.0
3.6
1,9283 € - 2,9666 € 1307 Auf Lager
7.6
2.2
Edelstahl 303
2.5
M4
6.0
4.5
2,7733 € - 4,2666 € In Produktion
14.0
4.4
Edelstahl 303
5.0
M8
16.0
8.5
2,9033 € - 4,4666 € In Produktion
14.0
4.4
Edelstahl 303
5.0
M8
25.0
8.5
3,965 € - 6,10 € 91 Auf Lager
21.0
6.6
Edelstahl 303
8.0
M12
20.0
12.9
2,8383 € - 4,3666 € In Produktion
14.0
4.4
Edelstahl 303
5.0
M8
20.0
8.5
3,965 € - 6,10 € In Produktion
17.5
5.5
Edelstahl 303
6.0
M10
40.0
10.6
2,2316 € - 3,4333 € 41 Auf Lager
5.7
1.7
316 Edelstahl
2.0
M3
12.0
3.6
1,95 € - 3,00 € 402 Auf Lager
7.6
2.2
Edelstahl 303
2.5
M4
8.0
4.5
2,145 € - 3,30 € 219 Auf Lager
9.5
2.8
Edelstahl 303
3.0
M5
10.0
5.6
2,21 € - 3,40 € 4265 Auf Lager
9.5
2.8
Edelstahl 303
3.0
M5
16.0
5.6
2,7083 € - 4,1666 € 82 Auf Lager
14.0
4.4
Edelstahl 303
5.0
M8
12.0
8.5
2,1666 € - 3,3333 € 6125 Auf Lager
9.5
2.8
Edelstahl 303
3.0
M5
12.0
5.6
2,275 € - 3,50 € In Produktion
9.5
2.8
Edelstahl 303
3.0
M5
20.0
5.6
3,965 € - 6,10 € In Produktion
21.0
6.6
Edelstahl 303
8.0
M12
25.0
12.9
2,99 € - 4,60 € In Produktion
14.0
4.4
Edelstahl 303
5.0
M8
30.0
8.5
3,965 € - 6,10 € In Produktion
21.0
6.6
Edelstahl 303
8.0
M12
50.0
12.9
  • von 4
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 10.0 Edelstahl 303

20224424

Preisbereich
2,7666 € - 1,7983 €

Lagerbestände
162 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 20.0 Edelstahl 303

20224448

Preisbereich
2,90 € - 1,885 €

Lagerbestände
388 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 8.0 Edelstahl 303

20224516

Preisbereich
3,2333 € - 2,1016 €

Lagerbestände
332 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 12.0 Edelstahl 303

20224431

Preisbereich
2,80 € - 1,82 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 6.0 Edelstahl 303

20224455

Preisbereich
2,9666 € - 1,9283 €

Lagerbestände
1307 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 16.0 Edelstahl 303

20224622

Preisbereich
4,2666 € - 2,7733 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 25.0 Edelstahl 303

20224646

Preisbereich
4,4666 € - 2,9033 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M12 20.0 Edelstahl 303

20224714

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 20.0 Edelstahl 303

20224639

Preisbereich
4,3666 € - 2,8383 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M10 40.0 Edelstahl 303

20224707

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 12.0 316 Edelstahl

20225858

Preisbereich
3,4333 € - 2,2316 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 8.0 Edelstahl 303

20224462

Preisbereich
3,00 € - 1,95 €

Lagerbestände
402 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 10.0 Edelstahl 303

20224523

Preisbereich
3,30 € - 2,145 €

Lagerbestände
219 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 16.0 Edelstahl 303

20224547

Preisbereich
3,40 € - 2,21 €

Lagerbestände
4265 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 12.0 Edelstahl 303

20224615

Preisbereich
4,1666 € - 2,7083 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 12.0 Edelstahl 303

20224530

Preisbereich
3,3333 € - 2,1666 €

Lagerbestände
6125 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 20.0 Edelstahl 303

20224554

Preisbereich
3,50 € - 2,275 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M12 25.0 Edelstahl 303

20224721

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 30.0 Edelstahl 303

20224653

Preisbereich
4,60 € - 2,99 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M12 50.0 Edelstahl 303

20224752

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 6.0 316 Edelstahl

20225827

Preisbereich
3,3333 € - 2,1666 €

Lagerbestände
276 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 12.0 316 Edelstahl

20225902

Preisbereich
3,6666 € - 2,3833 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 12.0 316 Edelstahl

20225957


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 6.0 316 Edelstahl

20225872

Preisbereich
3,5333 € - 2,2966 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 8.0 316 Edelstahl

20225933

Preisbereich
3,90 € - 2,535 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 10.0 316 Edelstahl

20225896

Preisbereich
3,60 € - 2,34 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M10 25.0 316 Edelstahl

20226107

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M12 30.0 316 Edelstahl

20226152

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 12.0 316 Edelstahl

20226039

Preisbereich
4,8666 € - 3,1633 €

Lagerbestände
411 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M10 16.0 316 Edelstahl

20226084

Preisbereich
6,0333 € - 3,9216 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 20.0 316 Edelstahl

20226053

Preisbereich
5,1666 € - 3,3583 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 20.0 316 Edelstahl

20225971

Preisbereich
4,2666 € - 2,7733 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M12 30.0 Edelstahl 303

20224738

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 20.0 316 Edelstahl

20225865

Preisbereich
3,5666 € - 2,3183 €

Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M12 40.0 Edelstahl 303

20224745

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 8.0 316 Edelstahl

20225834

Preisbereich
3,3666 € - 2,1883 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 20.0 316 Edelstahl

20226008

Preisbereich
4,7333 € - 3,0766 €

Lagerbestände
424 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 20.0 316 Edelstahl

20225926

Preisbereich
3,80 € - 2,47 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M12 25.0 316 Edelstahl

20226145

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 30.0 316 Edelstahl

20226022

Preisbereich
5,1333 € - 3,3366 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 30.0 316 Edelstahl

20226077

Preisbereich
5,50 € - 3,575 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M12 40.0 316 Edelstahl

20226169

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 16.0 316 Edelstahl

20225919

Preisbereich
3,7333 € - 2,4266 €

Lagerbestände
444 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 16.0 316 Edelstahl

20225964

Preisbereich
4,1333 € - 2,6866 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 16.0 316 Edelstahl

20226046

Preisbereich
5,0333 € - 3,2716 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M10 20.0 316 Edelstahl

20226091

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 12.0 316 Edelstahl

20225988

Preisbereich
4,40 € - 2,86 €

Lagerbestände
282 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 10.0 316 Edelstahl

20225940

Preisbereich
3,9666 € - 2,5783 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 16.0 316 Edelstahl

20225995

Preisbereich
4,5666 € - 2,9683 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M10 40.0 316 Edelstahl

20226121

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M12 50.0 316 Edelstahl

20226176

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 10.0 Edelstahl 303

20224479

Preisbereich
3,0333 € - 1,9716 €

Lagerbestände
643 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 16.0 Edelstahl 303

20224493

Preisbereich
3,10 € - 2,015 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 12.0 Edelstahl 303

20224561

Preisbereich
3,8666 € - 2,5133 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 12.0 Edelstahl 303

20224486

Preisbereich
3,0666 € - 1,9933 €

Lagerbestände
7166 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 20.0 Edelstahl 303

20224509

Preisbereich
3,1666 € - 2,0583 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M10 20.0 Edelstahl 303

20224677

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M10 30.0 Edelstahl 303

20224691

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 8.0 Edelstahl 303

20224417

Preisbereich
2,7666 € - 1,7983 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 6.0 Edelstahl 303

20224400

Preisbereich
2,7333 € - 1,7766 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 16.0 Edelstahl 303

20224578

Preisbereich
4,00 € - 2,60 €

Lagerbestände
1832 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 25.0 Edelstahl 303

20224592

Preisbereich
4,2666 € - 2,7733 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M10 16.0 Edelstahl 303

20224660

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 20.0 Edelstahl 303

20224585

Preisbereich
4,1333 € - 2,6866 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 30.0 Edelstahl 303

20224608

Preisbereich
4,4333 € - 2,8816 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M10 25.0 Edelstahl 303

20224684

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 12.0 Edelstahl 303

20250133

Preisbereich
3,3333 € - 2,1666 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M12 20.0 316 Edelstahl

20226138

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M8 25.0 316 Edelstahl

20226060

Preisbereich
5,3333 € - 3,4666 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 16.0 Edelstahl 303

20228484

Preisbereich
3,40 € - 2,21 €

Lagerbestände
484 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M10 30.0 316 Edelstahl

20226114

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M4 8.0 316 Edelstahl

20225889

Preisbereich
3,5666 € - 2,3183 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M3 10.0 316 Edelstahl

20225841

Preisbereich
3,40 € - 2,21 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M5 10.0 Edelstahl 303

20229986

Preisbereich
3,30 € - 2,145 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 25.0 316 Edelstahl

20226015

Preisbereich
4,9333 € - 3,2066 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0