Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachrundkopf

Auf Lager

Maschinenschrauben mit Flachrundkopf sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für die Montage von Maschinen, für die Holzbearbeitung und das Bauwesen. Der Flachrundkopf mit seiner großen Auflagefläche ist abgerundet und weist ein flaches Profil auf. Zum Einsatz in Anwendungen, die ein flaches Profil erfordern, da die Kopfform im Vergleich zu anderen Schraubentypen ein flacheres Profil bietet. Die große Auflagefläche bietet außerdem eine gleichmäßige Lastverteilung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Farbe: Transparent, Natur, Schwarz, Weiß

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
103 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0805 € - 0,10 € In Produktion
M5
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0443 € - 0,0549 € 750 Auf Lager
M4
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0467 € - 0,058 € 50 Auf Lager
M5 
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0465 € - 0,0579 € 445 Auf Lager
M5
10. mm
Mit Schlitz
0,0965 € - 0,1198 € In Produktion
M6
22.0 mm
Mit Schlitz
0,0443 € - 0,0552 € 988 Auf Lager
M4 
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1191 € - 0,1478 € 465 Auf Lager
M6 
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0397 € - 0,0494 € In Produktion
M4
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0467 € - 0,0579 € 468 Auf Lager
M5
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0746 € - 0,0925 € In Produktion
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0937 € - 0,1451 € 50 Auf Lager
M6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0489 € - 0,0606 € In Produktion
M5 
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1035 € - 0,1286 € In Produktion
M6 
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0433 € - 0,0537 € 15750 Auf Lager
M4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,048 € - 0,0595 € In Produktion
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0769 € - 0,0954 € 3750 Auf Lager
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1766 € - 0,219 € In Produktion
M6
50.0 mm
Mit Schlitz
0,0965 € - 0,1196 € In Produktion
M6 
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0594 € - 0,0737 € 190 Auf Lager
M4
12.0 mm
Mit Schlitz
0,048 € - 0,0594 € 479 Auf Lager
M5
12.0 mm
Mit Schlitz
  • von 6
Schraube Mit Schlitz M5 25.0 mm Nylon Natur

276502500002

Preisbereich
0,10 € - 0,0805 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon Natur

276402000002

Preisbereich
0,0549 € - 0,0443 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M5  10.0 mm Nylon Schwarz

276501059902

Preisbereich
0,058 € - 0,0467 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 10. mm Nylon Natur

276501000002

Preisbereich
0,0579 € - 0,0465 €

Lagerbestände
445 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10. mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 22.0 mm Nylon Natur

276602200002

Preisbereich
0,1198 € - 0,0965 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M4  20.0 mm Nylon Schwarz

276402059902

Preisbereich
0,0552 € - 0,0443 €

Lagerbestände
988 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6  40.0 mm Nylon Schwarz

276604059902

Preisbereich
0,1478 € - 0,1191 €

Lagerbestände
465 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Nylon Natur

276408000002

Preisbereich
0,0494 € - 0,0397 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon Natur

276508000002

Preisbereich
0,0579 € - 0,0467 €

Lagerbestände
468 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon Natur

276602500002

Preisbereich
0,0925 € - 0,0746 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon Natur

276608000002

Preisbereich
0,1451 € - 0,0937 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M5  20.0 mm Nylon Schwarz

276502059902

Preisbereich
0,0606 € - 0,0489 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6  16.0 mm Nylon Schwarz

276601659902

Preisbereich
0,1286 € - 0,1035 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon Natur

276401600002

Preisbereich
0,0537 € - 0,0433 €

Lagerbestände
15750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Natur

276501600002

Preisbereich
0,0595 € - 0,048 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon Natur

276601600002

Preisbereich
0,0954 € - 0,0769 €

Lagerbestände
3750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 50.0 mm Nylon Natur

276605000002

Preisbereich
0,219 € - 0,1766 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6  10.0 mm Nylon Schwarz

276601059902

Preisbereich
0,1196 € - 0,0965 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm Nylon Natur

276401200002

Preisbereich
0,0737 € - 0,0594 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M5 12.0 mm Nylon Natur

276501200002

Preisbereich
0,0594 € - 0,048 €

Lagerbestände
479 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon Natur

276601000002

Preisbereich
0,0758 € - 0,0612 €

Lagerbestände
399 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Nylon Natur

276603000002

Preisbereich
0,1306 € - 0,1052 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M4  16.0 mm Nylon Schwarz

276401659902

Preisbereich
0,0409 € - 0,033 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6  30.0 mm Nylon Schwarz

276603059902

Preisbereich
0,1325 € - 0,1066 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 6.0 mm Nylon Natur

276406000002

Preisbereich
0,0747 € - 0,0602 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon Natur

276503000002

Preisbereich
0,1143 € - 0,0921 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon Natur

276602000002

Preisbereich
0,1308 € - 0,1054 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 60.0 mm Nylon Natur

276606000002

Preisbereich
0,1671 € - 0,135 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Screw Slotted Drive M5  30.0 mm Nylon Black

276503059902

Preisbereich
0,1575 € - 0,1276 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon Natur

276502000002

Preisbereich
0,0601 € - 0,0484 €

Lagerbestände
5708 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm Nylon Natur

276604000002

Preisbereich
0,1492 € - 0,1209 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M5  16.0 mm Nylon Schwarz

276501659902

Preisbereich
0,0831 € - 0,0668 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6  20.0 mm Nylon Schwarz

276602059902

Preisbereich
0,1211 € - 0,0975 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 40.0 mm Nylon Natur

276504000002

Preisbereich
0,1492 € - 0,1202 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 6.5 mm Nylon Natur

276606500002

Preisbereich
0,1184 € - 0,0952 €

Lagerbestände
536 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 12.0 mm Nylon Natur

276601200002

Preisbereich
0,1283 € - 0,1032 €

Lagerbestände
303 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M4  10.0 mm Nylon Schwarz

276401059902

Preisbereich
0,0523 € - 0,0421 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 10. mm Nylon Natur

276401000002

Preisbereich
0,0791 € - 0,0638 €

Lagerbestände
667 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10. mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm Nylon Natur

0170190000VR

Preisbereich
0,0757 € - 0,0649 €

Lagerbestände
11498 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon Schwarz

0170220001VR

Preisbereich
0,1644 € - 0,1409 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 12.0 mm Nylon Natur

0170290000VR

Preisbereich
0,0798 € - 0,0681 €

Lagerbestände
15568 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon Schwarz

0170330001VR

Preisbereich
0,2487 € - 0,2128 €

Lagerbestände
12712 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 40.0 mm Nylon Natur

0170360000VR

Preisbereich
0,1229 € - 0,1051 €

Lagerbestände
8737 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon Schwarz

0170420001VR

Preisbereich
0,3067 € - 0,2625 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon Natur

0170460000VR

Preisbereich
0,2832 € - 0,0729 €

Lagerbestände
1314 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Nylon Natur

0170500000VR

Preisbereich
0,1221 € - 0,1043 €

Lagerbestände
4523 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 50.0 mm Nylon Natur

0170530000VR

Preisbereich
0,1754 € - 0,1506 €

Lagerbestände
11900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M8 10.0 mm Nylon Schwarz

0170650001VR

Preisbereich
0,1437 € - 0,1093 €

Lagerbestände
1375 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm Nylon Schwarz

0170690001VR

Preisbereich
0,1478 € - 0,1269 €

Lagerbestände
33860 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M8 35.0 mm Nylon Natur

0170720000VR

Preisbereich
0,21 € - 0,1975 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm PC Transparent

0170421700VR

Preisbereich
0,0912 € - 0,0912 €

Lagerbestände
18078 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PC Transparent

0170681700VR

Preisbereich
0,1292 € - 0,1105 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzförmige Betätigung M8 30.0 mm PA Natur

0870710000VR

Preisbereich
0,1372 € - 0,1326 €

Lagerbestände
4143 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Kreuzförmige Betätigung
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Kreuzförmige Betätigung M8 20.0 mm PA Natur

0870690000VR

Preisbereich
0,1293 € - 0,1249 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Kreuzförmige Betätigung
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M4 6.0 mm Nylon Natur

0170160000VR

Preisbereich
0,0743 € - 0,0635 €

Lagerbestände
26774 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M8 30.0 mm Nylon Natur

0170710000VR

Preisbereich
0,1492 € - 0,1283 €

Lagerbestände
11181 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm PC Transparent

0170311700VR

Preisbereich
0,08 € - 0,0684 €

Lagerbestände
16474 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon Weiß

0170480008CC

Preisbereich
0,3219 € - 0,2901 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Weiß
Schraube Mit Schlitz M8 35.0 mm PC Transparent

0170721700VR

Preisbereich
0,21 € - 0,1975 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzförmige Betätigung M8 25.0 mm PA Natur

0870700000VR

Preisbereich
0,1318 € - 0,1274 €

Lagerbestände
54991 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Kreuzförmige Betätigung
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon Schwarz

0170180001VR

Preisbereich
0,1561 € - 0,1337 €

Lagerbestände
7359 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon Natur

0170220000VR

Preisbereich
0,0776 € - 0,0663 €

Lagerbestände
14852 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Schwarz

0170280001VR

Preisbereich
0,2349 € - 0,1989 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon Natur

0170330000VR

Preisbereich
0,0804 € - 0,0688 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon Schwarz

0170350001VR

Preisbereich
0,2722 € - 0,2307 €

Lagerbestände
8900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon Natur

0170420000VR

Preisbereich
0,0967 € - 0,0827 €

Lagerbestände
4398 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon Schwarz

0170450001VR

Preisbereich
0,3191 € - 0,2735 €

Lagerbestände
2266 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon Natur

0170480000VR

Preisbereich
0,1224 € - 0,1046 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm Nylon Schwarz

0170520001VR

Preisbereich
0,4587 € - 0,3896 €

Lagerbestände
5417 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M8 10.0 mm Nylon Natur

0170650000VR

Preisbereich
0,113 € - 0,1093 €

Lagerbestände
4477 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm Nylon Natur

0170690000VR

Preisbereich
0,1451 € - 0,1239 €

Lagerbestände
8070 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M8 30.0 mm Nylon Schwarz

0170710001VR

Preisbereich
0,5181 € - 0,4421 €

Lagerbestände
27291 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm PC Transparent

0170351700VR

Preisbereich
0,1362 € - 0,1362 €

Lagerbestände
6787 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm PC Transparent

0170501700VR

Preisbereich
0,3385 € - 0,2901 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzförmige Betätigung M8 30.0 mm PA Schwarz

0870710001VR

Preisbereich
0,1754 € - 0,1326 €

Lagerbestände
5576 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Kreuzförmige Betätigung
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Kreuzförmige Betätigung M8 20.0 mm PA Schwarz

0870690001VR

Preisbereich
0,1644 € - 0,1249 €

Lagerbestände
21194 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Kreuzförmige Betätigung
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Nylon Natur

0170170000VR

Preisbereich
0,0747 € - 0,0638 €

Lagerbestände
2655 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon Natur

0170210000VR

Preisbereich
0,049 € - 0,0418 €

Lagerbestände
3756 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon Natur

0170270000VR

Preisbereich
0,079 € - 0,0675 €

Lagerbestände
2265 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Natur

0170310000VR

Preisbereich
0,08 € - 0,0684 €

Lagerbestände
19531 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M5 25.0 mm Nylon Natur

0170340000VR

Preisbereich
0,1174 € - 0,1005 €

Lagerbestände
2620 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 6.5 mm Nylon Natur

0170390000VR

Preisbereich
0,1054 € - 0,0902 €

Lagerbestände
17638 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 12.0 mm Nylon Natur

0170430000VR

Preisbereich
0,0812 € - 0,0696 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon Schwarz

0170460001VR

Preisbereich
0,0721 € - 0,0615 €

Lagerbestände
1184 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Nylon Schwarz

0170500001VR

Preisbereich
0,3855 € - 0,3302 €

Lagerbestände
23180 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 60.0 mm Nylon Natur

0170540000VR

Preisbereich
0,1658 € - 0,1423 €

Lagerbestände
6962 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm Nylon Natur

0170680000VR

Preisbereich
0,1325 € - 0,1133 €

Lagerbestände
15919 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm Nylon Natur

0170700000VR

Preisbereich
0,1464 € - 0,1256 €

Lagerbestände
1901 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm PC Transparent

0170281700VR

Preisbereich
0,0871 € - 0,0871 €

Lagerbestände
8207 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm PC Transparent

0170451700VR

Preisbereich
0,2818 € - 0,2404 €

Lagerbestände
10053 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm PC Transparent

0170701700VR

Preisbereich
0,1381 € - 0,1185 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzförmige Betätigung M8 25.0 mm PA Schwarz

1287345

Preisbereich
0,1318 € - 0,1274 €

Lagerbestände
34998 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Kreuzförmige Betätigung
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon Natur

0170180000VR

Preisbereich
0,0819 € - 0,07 €

Lagerbestände
2321 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon Schwarz

0170210001VR

Preisbereich
0,1561 € - 0,1337 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Natur

0170280000VR

Preisbereich
0,0871 € - 0,0746 €

Lagerbestände
2754 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Schwarz

0170310001VR

Preisbereich
0,2349 € - 0,1989 €

Lagerbestände
921 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon Natur

0170350000VR

Preisbereich
0,1362 € - 0,1163 €

Lagerbestände
9360 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon Natur

0170410000VR

Preisbereich
0,1076 € - 0,0921 €

Lagerbestände
9030 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon Natur

0170450000VR

Preisbereich
0,0856 € - 0,0732 €

Lagerbestände
1198 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 22.0 mm Nylon Natur

0170470000VR

Preisbereich
0,1054 € - 0,09 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm Nylon Natur

0170520000VR

Preisbereich
0,1519 € - 0,1304 €

Lagerbestände
8881 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M6 80.0 mm Nylon Natur

0170560000VR

Preisbereich
0,1837 € - 0,1561 €

Lagerbestände
4465 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natural
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm Nylon Schwarz

0170680001VR

Preisbereich
0,4421 € - 0,3799 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz