Menü Suche

Räder

Auf Lager

Wir bieten eine große Auswahl an Rädern für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Unsere Räder sind in folgenden Materialien erhältlich: Polyamid, Polyurethan, Gummi und Thermoplast. Eine große Auswahl an Farben, wie z. B. Rot, Blau, Grau, Schwarz und Weiß - in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten, passend für Ihre Anwendung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Farbe Radmaterial Tragfähigkeit Kaufen
3,0261 € - 3,0261 € 186 Auf Lager
100.0 mm
Weiß
PA
90.0 kg
7,3925 € - 14,6537 € 120 Auf Lager
45.0 mm
Schwarz
PP
15.0 kg
0,7525 € - 1,5803 € In Produktion
30.0 mm
Schwarz; Grau
PP
20.0 kg
1,0543 € - 1,1731 € In Produktion
60.0 mm
Weiß
PA
60.0 kg
1,4232 € - 2,0035 € In Produktion
80.0 mm
Schwarz
PP
50.1 kg
25,245 € - 74,2553 € 18 Auf Lager
80.0 mm
Rot
Gusseisen
163.1 kg
68,771 € - 202,1636 € In Produktion
175.0 mm
Rot
Gusseisen
662.8 kg
0,7074 € - 0,8276 € 683 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
Kunststoff
40.0 kg
2,5424 € - 2,5424 € In Produktion
60.0 mm
Grau
Kunststoff
60.0 kg
5,9278 € - 11,2587 € 36 Auf Lager
100.0 mm
Schwarz
Stahl
70.0 kg
22,9927 € - 25,5628 € In Produktion
260.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
2,5424 € - 2,5424 € In Produktion
75.0 mm
Dunkelgrau
Kunststoff
60.0 kg
0,3357 € - 0,6645 € 837 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
Polymer
10.0 kg
1,1012 € - 1,5337 € 322 Auf Lager
40.0 mm
Grau
Kunststoff
25.5 kg
3,3162 € - 4,6289 € In Produktion
100.0 mm
Grau
Kunststoff
81.6 kg
0,5706 € - 0,5941 € In Produktion
50.0 mm
Weiß
PA
55.0 kg
0,7157 € - 1,0017 € 80 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
PP
40.8 kg
53,8616 € - 158,3475 € In Produktion
150.0 mm
Rot
Gusseisen
458.9 kg
10,0731 € - 19,0934 € 21 Auf Lager
125.0 mm
Schwarz
Stahl
110.0 kg
20,3674 € - 39,6376 € 154 Auf Lager
200.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
  • von 3
Rad 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Weiß

491142

Preisbereich
3,0261 € - 3,0261 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    90.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Lenkrolle 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

499611

Preisbereich
14,6537 € - 7,3925 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    15.0 kg
  • Raddurchmesser
    45.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 30.0 mm (DIA) 17.5 mm 20.0 kg PP Schwarz; Grau

1489467

Preisbereich
1,5803 € - 0,7525 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz; Grau
  • Tragfähigkeit
    20.0 kg
  • Raddurchmesser
    30.0 mm
  • Radbreite
    17.5 mm
Wheel 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA White

491139

Preisbereich
1,1731 € - 1,0543 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Schwarz

1337484

Preisbereich
2,0035 € - 1,4232 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.1 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    21.5 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Gusseisen Rot

1337465

Preisbereich
74,2553 € - 25,245 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    163.1 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm
Rad 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Gusseisen Rot

1337469

Preisbereich
202,1636 € - 68,771 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    662.8 kg
  • Raddurchmesser
    175.0 mm
  • Radbreite
    40.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Kunststoff Schwarz

491149

Preisbereich
0,8276 € - 0,7074 €

Lagerbestände
683 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    40.0 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    19.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Kunststoff Grau

491143

Preisbereich
2,5424 € - 2,5424 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    20.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Stahl Schwarz

491136

Preisbereich
11,2587 € - 5,9278 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

494781

Preisbereich
25,5628 € - 22,9927 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    260.0 mm
  • Radbreite
    85.0 mm
Rad 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Kunststoff Dunkelgrau

491151

Preisbereich
2,5424 € - 2,5424 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    75.0 mm
  • Radbreite
    24.0 mm
Rad 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polymer Schwarz

499613

Preisbereich
0,6645 € - 0,3357 €

Lagerbestände
837 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Thermoplastisches Polymer
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    10.0 kg
  • Raddurchmesser
    35.0 mm
  • Radbreite
    10.0 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 25.5 kg Kunststoff Grau

1337474

Preisbereich
1,5337 € - 1,1012 €

Lagerbestände
322 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    25.5 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Kunststoff Grau

1337478

Preisbereich
4,6289 € - 3,3162 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    81.6 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Weiß

491138

Preisbereich
0,5941 € - 0,5706 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    55.0 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    17.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Schwarz

1337483

Preisbereich
1,0017 € - 0,7157 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    40.8 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    21.5 mm
Rad 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Gusseisen Rot

1337468

Preisbereich
158,3475 € - 53,8616 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    458.9 kg
  • Raddurchmesser
    150.0 mm
  • Radbreite
    40.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Stahl Schwarz

491137

Preisbereich
19,0934 € - 10,0731 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    110.0 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    37.5 mm
Rad 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

494782

Preisbereich
39,6376 € - 20,3674 €

Lagerbestände
154 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    200.0 mm
  • Radbreite
    50.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

491152

Preisbereich
1,6581 € - 1,6581 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 80.0 kg Kunststoff Schwarz

491153

Preisbereich
3,2471 € - 3,2471 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Kunststoff Blau

1337473

Preisbereich
23,8771 € - 17,0511 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Blau
  • Tragfähigkeit
    203.1 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    36.0 mm
Rad 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg PA Rot

1337464

Preisbereich
9,7208 € - 3,3162 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid 6
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    61.2 kg
  • Raddurchmesser
    63.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Kunststoff Grau

1337477

Preisbereich
2,3904 € - 1,7134 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    61.2 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Kugelrolle Quadratische Platte 45.0 mm 15.0 kg PP Schwarz

499610

Preisbereich
14,6537 € - 7,3925 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    15.0 kg
  • Raddurchmesser
    45.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Weiß

491140

Preisbereich
2,9017 € - 2,9017 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    75.0 mm
  • Radbreite
    23.0 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Schwarz

1337481

Preisbereich
0,5388 € - 0,3855 €

Lagerbestände
153 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    24.5 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    17.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Gusseisen Rot

1337466

Preisbereich
95,583 € - 32,5132 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    229.4 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Gusseisen Rot

1337470

Preisbereich
299,8649 € - 102,0027 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    968.7 kg
  • Raddurchmesser
    200.0 mm
  • Radbreite
    50.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Stahl Schwarz

491135

Preisbereich
8,6471 € - 4,5736 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Grau

491144

Preisbereich
2,9017 € - 2,9017 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Kunststoff Schwarz

491147

Preisbereich
3,9242 € - 3,9242 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

494783

Preisbereich
51,7669 € - 23,9185 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    260.0 mm
  • Radbreite
    85.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Kunststoff Blau

1337471

Preisbereich
15,241 € - 10,9022 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Blau
  • Tragfähigkeit
    152.3 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    36.0 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Messing Schwarz

499617

Preisbereich
1,9992 € - 1,0087 €

Lagerbestände
965 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Thermoplastisches Polymer
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    12.0 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    9.6 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Rot

1337462

Preisbereich
3,2499 € - 1,5476 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid 6
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    50.1 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Kunststoff Grau

1337475

Preisbereich
1,2339 € - 0,8801 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    40.8 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Kunststoff Grau

1337479

Preisbereich
6,7845 € - 4,85 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    81.6 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Weiß

491141

Preisbereich
2,0864 € - 2,0864 €

Lagerbestände
154 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Weiß

1337480

Preisbereich
6,9227 € - 4,9467 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    122.0 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Schwarz

1337482

Preisbereich
0,6162 € - 0,6162 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    35.7 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Gusseisen Rot

1337467

Preisbereich
111,2814 € - 37,8468 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    305.9 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

491148

Preisbereich
10,0731 € - 10,0731 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    20.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Kunststoff Schwarz

491146

Preisbereich
2,5424 € - 2,2937 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm
Rad 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

491150

Preisbereich
1,4508 € - 1,4508 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    63.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Kunststoff Grau

491145

Preisbereich
6,1627 € - 6,1627 €

Lagerbestände
544 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Kunststoff Blau

1337472

Preisbereich
17,2583 € - 12,3392 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Blau
  • Tragfähigkeit
    152.3 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    36.0 mm
Rad 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Thermoplastisches Polymer Schwarz

499618

Preisbereich
2,2198 € - 1,1206 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Thermoplastisches Polymer
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    15.0 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    11.8 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Rot

1337463

Preisbereich
5,6583 € - 2,6944 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid 6
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    56.1 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Kunststoff Grau

1337476

Preisbereich
2,0864 € - 1,4785 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    61.2 kg
  • Raddurchmesser
    63.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm