Menu Search

Abrazadera - Distanciador, entrada lateral

En stock

Las abrazaderas con distanciador de entrada lateral sujetan los cables de forma segura. Tienen una base ahuecada que aporta mayor estabilidad y cubre el orificio por completo.

Los cables se insertan por el lateral de la abrazadera en aplicaciones en las que el espacio sea un problema. Las diferentes alturas de los espaciadores elevan los cables alejándolos de otros compañeros.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Clasificación UL94 V0

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del cable compatible Rango de grosor del panel compatible Rango de diámetro del orificio compatible Longitud del espaciador Compra
0,0528 € - 0,0555 € 3995 En stock
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
10.0 mm
0,0515 € - 0,0542 € 4000 En stock
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
10.0 mm
0,0766 € - 0,0806 € 785 En stock
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
12.0 mm
0,0998 € - 0,1051 € En producción
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
12.0 mm
0,0753 € - 0,0792 € 4437 En stock
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
4.0 mm
0,0978 € - 0,1029 € 1881 En stock
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
4.0 mm
0,0948 € - 0,0999 € 1833 En stock
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
8.0 mm
0,1031 € - 0,1085 € En producción
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
8.0 mm
Abrazadera - Distanciador, entrada lateral - Diámetro del orificio compatible - 6.5 mm | 0.256 in ; Longitud del espaciador - 10.0 mm | 0.394 in

10024584

Rango de precios
0,0555 € - 0,0528 €

Niveles de existencias
3995 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la base
    10.8 mm
  • Anchura del clip
    5.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    9.0 mm
Abrazadera - Distanciador, entrada lateral - Diámetro del orificio compatible - 7.0 mm | 0.276 in ; Longitud del espaciador - 10.0 mm | 0.394 in

10024317

Rango de precios
0,0542 € - 0,0515 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la base
    9.7 mm
  • Anchura del clip
    5.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    9.0 mm
Abrazadera - Distanciador, entrada lateral - Diámetro del orificio compatible - 6.5 mm | 0.256 in ; Longitud del espaciador - 12.0 mm | 0.472 in

10024591

Rango de precios
0,0806 € - 0,0766 €

Niveles de existencias
785 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la base
    10.8 mm
  • Anchura del clip
    5.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    9.0 mm
Abrazadera de collar Snap Lock 12.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10639337

Rango de precios
0,1051 € - 0,0998 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la base
    9.7 mm
  • Anchura del clip
    5.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    9.0 mm
Abrazadera - Distanciador, entrada lateral - Diámetro del orificio compatible - 6.5 mm | 0.256 in ; Longitud del espaciador - 4.0 mm | 0.157 in

10024607

Rango de precios
0,0792 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
4437 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la base
    10.8 mm
  • Anchura del clip
    5.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    9.0 mm
Abrazadera de collar Snap Lock 4.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10024324

Rango de precios
0,1029 € - 0,0978 €

Niveles de existencias
1881 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la base
    9.7 mm
  • Anchura del clip
    5.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    9.0 mm
Abrazadera - Distanciador, entrada lateral - Diámetro del orificio compatible - 6.5 mm | 0.256 in ; Longitud del espaciador - 8.0 mm | 0.315 in

10024614

Rango de precios
0,0999 € - 0,0948 €

Niveles de existencias
1833 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la base
    10.8 mm
  • Anchura del clip
    5.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    9.0 mm
Abrazadera de collar Snap Lock 8.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10644850

Rango de precios
0,1085 € - 0,1031 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la base
    9.7 mm
  • Anchura del clip
    5.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    9.0 mm