Las clips para cables planos de liberación lateral están diseñados para sujetar cables planos y en el reverso llevan una cinta adhesiva de alta calidad. Tienen montaje lateral para facilitar el acceso. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura interior | Longitud del brazo de la pinza | Compra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1866 € - 0,1965 € | 22870 En stock |
|
|
||||||||
0,218 € - 0,2295 € | 94830 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||||||||
0,2574 € - 0,2955 € | En producción |
|
|
||||||||
0,1471 € - 0,1549 € | 76650 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
|
||||||||
0,1445 € - 0,1522 € | 45 En stock |
|
|
||||||||
0,2641 € - 0,278 € | 6781 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||||||||
0,124 € - 0,1306 € | 9572 En stock |
|
|
||||||||
0,8345 € - 0,8784 € | 2992 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||||
0,2076 € - 0,2185 € | 72083 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||||||||
0,2238 € - 0,257 € | 8095 En stock |
|
|
||||||||
0,1091 € - 0,1148 € | En producción |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||||||||
0,2864 € - 0,3015 € | 32583 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
0,226 € - 0,2379 € | 830 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||||||||
10024690 | 0,5112 € - 0,538 € | 4954 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||||||
0,1671 € - 0,192 € | 63308 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||||||||
0,5308 € - 0,5588 € | 67441 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||||||||
0,3271 € - 0,3444 € | 32691 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar