Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Material del asa | Tipo de montaje | Color del asa | Altura general | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,13 € - 17,96 € | 149 En stock |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Negro
|
1.693 in
43.0 mm
|
||||
4,13 € - 4,34 € | 173 En stock |
M2
|
2.48 in
63.0 mm
|
Nylon
|
Tipo 2
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||
2,2206 € - 2,3377 € | En producción |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Orificio plano
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
10260555 | 1,525 € - 3,369 € | En producción |
M8
|
5.276 in
134.0 mm
|
PA
|
Orificio plano
|
Negro
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
10260593 | 0,0779 € - 0,082 € | 7298 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
13,06 € - 28,87 € | 528 En stock |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
6,32 € - 6,66 € | En producción |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fijación de tornillo
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||
En producción |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Poliamida con fibra de vidrio
|
Atornillado
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
6,32 € - 6,66 € | 342 En stock |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fijación de tornillo
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||
7,32 € - 16,17 € | 1408 En stock |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Negro
|
1.693 in
43.0 mm
|
||||
16,88 € - 17,77 € | 926 En stock |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Fijación de tornillo
|
Negro
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
10389829 | 4,51 € - 4,745 € | 23 En stock |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon
|
Tipo 3
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
2,93 € - 6,478 € | 166 En stock |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
3,705 € - 3,905 € | 1 En stock |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Tipo 1
|
Gris
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||
10,295 € - 10,825 € | 2 En stock |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Fijación de tornillo
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
4,731 € - 10,457 € | 4751 En stock |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
10273739 | 9,27 € - 9,75 € | En producción |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PP
|
Fijación de tornillo
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
6,32 € - 6,66 € | 210 En stock |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fijación de tornillo
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||
3,705 € - 3,905 € | En producción |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Tipo 1
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||
10260487 | 1,643 € - 3,631 € | En producción |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
PA
|
Orificio plano
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar