Las bisagras de elevación planas metálicas permiten la extracción simple y rápida de la puerta con un ángulo de rotación de la bisagra de 180 grados. Disponibles en las versiones de mano izquierda y derecha.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Color | Orientación de montaje | Material | Anchura general | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,75 € - 19,34 € | 62 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
Negro
|
A mano derecha
|
Zinc
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
5,56 € - 12,29 € | 36 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromado
|
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
1,774 € - 3,92 € | 49 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromado
|
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
13,48 € - 29,80 € | 25 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromado
|
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
3,378 € - 7,466 € | 526 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromado
|
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
3,6125 € - 7,99 € | 2075 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Negro
|
A mano izquierda
|
Zinc
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
5,61 € - 12,40 € | En producción |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromado
|
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
6,99 € - 15,46 € | 80 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromado
|
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
16,63 € - 36,74 € | En producción |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromado
|
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
5,376 € - 11,882 € | 3 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromado
|
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
6,55 € - 14,49 € | En producción |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromado
|
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
9,61 € - 21,27 € | 46 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromado
|
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
10273814 | 3,6125 € - 7,99 € | En producción |
1.004 in
25.5 mm
|
Negro
|
A mano derecha
|
Zinc
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
6,49 € - 14,35 € | En producción |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromado
|
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
9,38 € - 20,74 € | 101 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromado
|
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
16,97 € - 35,62 € | En producción |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromado
|
A mano izquierda
|
Aleación de zinc
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
14,89 € - 29,15 € | 118 En stock |
2.52 in
64.0 mm
|
Negro
|
A mano izquierda
|
Aleación de zinc fundido
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||
16,87 € - 33,06 € | 193 En stock |
2.52 in
64.0 mm
|
Negro
|
A mano derecha
|
Aleación de zinc fundido
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||
16,97 € - 35,62 € | En producción |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
A mano derecha
|
Aleación de zinc
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
14,89 € - 29,15 € | 309 En stock |
2.52 in
64.0 mm
|
Negro
|
A mano derecha
|
Aleación de zinc
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar