Bloques de montaje y bujes de posicionamiento
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Finalizar | Material | Thread Length | Altura general | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,228 € - 6,552 € | En producción |
M10;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Zinc fundido
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
10196793 | 7,316 € - 7,702 € | 12 En stock |
M20 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Zinc fundido
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
5,11 € - 5,382 € | En producción |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
8,182 € - 8,622 € | En producción |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
6,228 € - 6,552 € | 185 En stock |
M12;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Zinc fundido
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
7,746 € - 8,154 € | En producción |
M16;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Zinc fundido
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||
4,434 € - 4,67 € | En producción |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
5,11 € - 5,382 € | En producción |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
8,946 € - 9,416 € | En producción |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
6,228 € - 6,552 € | 169 En stock |
M8 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Zinc fundido
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
5,11 € - 5,382 € | 770 En stock |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
7,942 € - 8,36 € | 239 En stock |
M16 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Zinc fundido
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||
4,546 € - 4,786 € | 865 En stock |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
8,182 € - 8,622 € | En producción |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
6,228 € - 6,552 € | En producción |
M10 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Zinc fundido
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
4,546 € - 4,786 € | 2 En stock |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
6,228 € - 6,552 € | 430 En stock |
M12 x 1.5;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Zinc fundido
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
8,914 € - 9,374 € | 154 En stock |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sin acabado
|
Acero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar