Menu Search

Patas para maquinaria - Alta calidad

En stock

Nuestra gama de patas para maquinaria de alta calidad es ideal para utilizar en aplicaciones donde se requieren patas de montaje de alta calidad, incluida maquinaria y soportes electrónicos. Se pueden encontrar con un espárrago de acero inoxidable o acero suave, enganchado a una base de poliamida o acero inoxidable. La gama también se presenta con o sin orificios de perno bajo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
35 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Capacidad de carga Diámetro de la base Compra
35,185 € - 37,035 € En producción
M12
125.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
79,995 € - 84,205 € 9 En stock
M20
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
32,29 € - 33,9937 € En producción
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
15,51 € - 34,29 € En producción
M8
60.0 mm
400.0 kg
55.0 mm
63,3475 € - 66,6825 € 12 En stock
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
34,2975 € - 36,105 € En producción
M12
150.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
55,835 € - 58,77 € 3 En stock
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
31,5487 € - 33,21 € 3 En stock
M12
75.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
37,7975 € - 39,7937 € En producción
M16
75.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
52,825 € - 55,605 € 32 En stock
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
26,2816 € - 27,6716 € 48 En stock
M12
125.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
31,5487 € - 33,21 € 16 En stock
M16
75.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
42,5625 € - 44,81 € 26 En stock
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
44,3075 € - 46,6375 € 20 En stock
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
24,7979 € - 26,1041 € En producción
M12
75.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
32,6775 € - 34,4012 € 5 En stock
M12
150.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
33,995 € - 35,7925 € 31 En stock
M16
100.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
22,78 € - 50,36 € En producción
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
64,79 € - 68,1975 € En producción
M16
200.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
119,935 € - 126,2475 € 20 En stock
M24
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
  • de 2
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M12 125.0 mm Negro

10253168

Rango de precios
37,035 € - 35,185 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    1000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    125.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M20 200.0 mm Negro

10253205

Rango de precios
84,205 € - 79,995 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    200.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 75.0 mm Negro

10253243

Rango de precios
33,9937 € - 32,29 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M8 60.0 mm Negro

10252901

Rango de precios
34,29 € - 15,51 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    55.0 mm
  • Capacidad de carga
    400.0 kg
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M20 150.0 mm Negro

10253199

Rango de precios
66,6825 € - 63,3475 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M12 150.0 mm Negro

10253236

Rango de precios
36,105 € - 34,2975 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    1000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M20 150.0 mm Negro

10253274

Rango de precios
58,77 € - 55,835 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M12 75.0 mm Negro

10253151

Rango de precios
33,21 € - 31,5487 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    1000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 75.0 mm Negro

10252963

Rango de precios
39,7937 € - 37,7975 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    1500.0 kg
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 150.0 mm Negro

10253007

Rango de precios
55,605 € - 52,825 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 125.0 mm Negro

10253045

Rango de precios
27,6716 € - 26,2816 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    55.0 mm
  • Capacidad de carga
    600.0 kg
  • Longitud de la rosca
    125.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 75.0 mm Negro

10253083

Rango de precios
33,21 € - 31,5487 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    1500.0 kg
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 150.0 mm Negro

10253120

Rango de precios
44,81 € - 42,5625 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 75.0 mm Negro

10252994

Rango de precios
46,6375 € - 44,3075 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 75.0 mm Negro

10253038

Rango de precios
26,1041 € - 24,7979 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    55.0 mm
  • Capacidad de carga
    600.0 kg
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M12 150.0 mm Negro

10253076

Rango de precios
34,4012 € - 32,6775 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    1000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 100.0 mm Negro

10253113

Rango de precios
35,7925 € - 33,995 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M12 75.0 mm Negro

10252949

Rango de precios
50,36 € - 22,78 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    1000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 200.0 mm Negro

10252987

Rango de precios
68,1975 € - 64,79 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    1500.0 kg
  • Longitud de la rosca
    200.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M24 200.0 mm Negro

10253021

Rango de precios
126,2475 € - 119,935 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    200.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M12 75.0 mm Negro

10253069

Rango de precios
30,0437 € - 28,5387 €

Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    1000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 75.0 mm Negro

10253106

Rango de precios
39,26 € - 37,295 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 125.0 mm Negro

10252932

Rango de precios
56,46 € - 25,54 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    55.0 mm
  • Capacidad de carga
    600.0 kg
  • Longitud de la rosca
    125.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 150.0 mm Negro

10252970

Rango de precios
49,5425 € - 47,0675 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    1500.0 kg
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M20 150.0 mm Negro

10253014

Rango de precios
71,6875 € - 68,1025 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 150.0 mm Negro

10253052

Rango de precios
40,2012 € - 38,1837 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    55.0 mm
  • Capacidad de carga
    600.0 kg
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 150.0 mm Negro

10253090

Rango de precios
52,845 € - 50,2125 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    1500.0 kg
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 200.0 mm Negro

10253137

Rango de precios
62,9925 € - 59,8375 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    200.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 75.0 mm Negro

10253175

Rango de precios
44,5275 € - 42,3012 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M12 75.0 mm Negro

10253212

Rango de precios
30,5762 € - 29,04 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    1000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 150.0 mm Negro

10253250

Rango de precios
44,6837 € - 42,4475 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M20 150.0 mm Negro

10253144

Rango de precios
64,57 € - 61,3425 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 150.0 mm Negro

10253182

Rango de precios
52,835 € - 50,1912 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M12 125.0 mm Negro

10253229

Rango de precios
34,9337 € - 33,1887 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    1000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    125.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 200.0 mm Negro

10253267

Rango de precios
50,85 € - 48,31 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Longitud de la rosca
    200.0 mm
  • Material de base
    PA