Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.
Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.
El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Diámetro del orificio compatible | Estilo de fijación | Altura interior | Rango de grosor del panel compatible | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0841 € - 0,1039 € | 2699 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Montaje a presión
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||||
0,0841 € - 0,1039 € | 3684 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Montaje a presión
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
0,0841 € - 0,1039 € | 19400 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Montaje a presión
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
|||||
0,0841 € - 0,1039 € | 3058 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Montaje a presión
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
|||||
0,0968 € - 0,1195 € | En producción |
0.264 in
6.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Montaje a presión
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||||
0,0841 € - 0,1039 € | En producción |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Montaje a presión
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
0,1851 € - 0,2114 € | 900 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Montaje a presión
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||||
0,2183 € - 0,2514 € | 3000 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Montaje a presión
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|||||
0,105 € - 0,1272 € | 11000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Montaje a presión
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|||||
0,105 € - 0,1272 € | 9066 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Montaje a presión
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|||||
0,105 € - 0,1272 € | 18795 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Montaje a presión
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
|||||
0,3051 € - 0,348 € | 7000 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Grapa estriada
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
|||||
10018668 | 0,2473 € - 0,2818 € | 12700 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Adhesivo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||||
0,0763 € - 0,0803 € | 16909 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|||||
0,2024 € - 0,2129 € | 52728 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adhesivo
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
|||||
1,8922 € - 1,9918 € | 97850 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesivo
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|||||
0,3799 € - 0,4103 € | 7039 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|||||
0,1851 € - 0,2114 € | 570 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Montaje a presión
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||||
0,2183 € - 0,2514 € | 27661 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Montaje a presión
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|||||
0,097 € - 0,1178 € | 47144 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Montaje a presión
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar