Menu Search

Pasacables de montaje adhesivo/atornillado

En stock

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2.
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estándar de inflamabilidad del material Longitud general Color Diámetro máximo del cable compatible Anchura general Altura general Compra
0,40 € - 0,40 € 2245 En stock
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,0988 € - 0,1039 € 1002 En stock
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,46 € - 0,46 € En producción
UL94 V-0
25.4 mm
Natural
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
0,2623 € - 0,2769 € 8657 En stock
UL94 V-2
29.4 mm
Negro
9.0 mm
13.4 mm
14.0 mm
0,41 € - 0,41 € 2109 En stock
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
25.4 mm
21.6 mm
37.1 mm
0,3145 € - 0,3302 € 845 En stock
UL94 V-2
36.5 mm
Negro
14.0 mm
16.4 mm
18.5 mm
0,2508 € - 0,2644 € 12675 En stock
UL94 V-2
25.8 mm
Negro
6.0 mm
13.4 mm
9.1 mm
0,4481 € - 0,4481 € En producción
UL94 V-0
25.4 mm
Natural
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,3438 € - 0,3626 € 383 En stock
UL94 V-2
42.0 mm
Negro
18.0 mm
16.4 mm
22.5 mm
0,326 € - 0,3428 € 1386 En stock
UL94 V-2
38.5 mm
Negro
16.0 mm
16.4 mm
20.5 mm
0,2811 € - 0,2957 € 1050 En stock
UL94 V-2
35.5 mm
Negro
12.0 mm
16.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 15.9 mm PA Natural

10168943

Rango de precios
0,40 € - 0,40 €

Niveles de existencias
2245 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Fijación atornillable 15.9 mm PA Natural

10168936

Rango de precios
0,1039 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
1002 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Fijación atornillable 25.4 mm PA Natural

10168974

Rango de precios
0,46 € - 0,46 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Ajustabilidad
    Con cinta
  • Material de base
    Nylon
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación - Altura general - 14.0 mm | 0.551 in; Longitud general - 29.4 mm | 1.157 in; Anchura general - 13.4 mm | 0.528 in; UL94 V-2; PA; Negro

10245729

Rango de precios
0,2769 € - 0,2623 €

Niveles de existencias
8657 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Fijación adhesiva, atornillable
  • Longitud de la base
    29.4 mm
  • Anchura de la base
    13.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 25.4 mm PA Natural

10168967

Rango de precios
0,41 € - 0,41 €

Niveles de existencias
2109 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación - Altura general - 19.5 mm | 0.768 in; Longitud general - 36.5 mm | 1.437 in; Anchura general - 16.4 mm | 0.646 in; UL94 V-2; PA; Negro

10245743

Rango de precios
0,3302 € - 0,3145 €

Niveles de existencias
845 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Fijación adhesiva, atornillable
  • Longitud de la base
    36.5 mm
  • Anchura de la base
    16.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Fijación adhesiva, atornillable 6.0 mm PA Negro

10245712

Rango de precios
0,2644 € - 0,2508 €

Niveles de existencias
12675 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Fijación adhesiva, atornillable
  • Longitud de la base
    25.8 mm
  • Anchura de la base
    13.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Fijación atornillable 15.9 mm PA Natural

10168950

Rango de precios
0,4481 € - 0,4481 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación - Altura general - 24.0 mm | 0.945 in; Longitud general - 42.0 mm | 1.654 in; Anchura general - 16.4 mm | 0.646 in; UL94 V-2; PA; Negro

10245767

Rango de precios
0,3626 € - 0,3438 €

Niveles de existencias
383 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Fijación adhesiva, atornillable
  • Longitud de la base
    42.0 mm
  • Anchura de la base
    16.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación - Altura general - 20.3 mm | 0.799 in; Longitud general - 38.5 mm | 1.516 in; Anchura general - 16.4 mm | 0.646 in; UL94 V-2; PA; Negro

10245750

Rango de precios
0,3428 € - 0,326 €

Niveles de existencias
1386 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Fijación adhesiva, atornillable
  • Longitud de la base
    38.5 mm
  • Anchura de la base
    16.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Fijación adhesiva, atornillable 12.0 mm PA Negro

10245736

Rango de precios
0,2957 € - 0,2811 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Fijación adhesiva, atornillable
  • Longitud de la base
    34.8 mm
  • Anchura de la base
    16.5 mm