Menu Search

Abrazaderas - Montaje adhesivo, de estilo C

En stock

El haz se desliza fácilmente hacia dentro y hacia fuera. Se montan rápida y fácilmente con una base adhesiva. Se presentan en siete tamaños distintos para diversos diámetros de haces. PVC clasificado UL94 V-0 con adhesivo acrílico. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura de la base Diámetro máximo del cable compatible Longitud de la base Compra
0,3442 € - 0,3624 € 3826 En stock
19.1 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,3705 € - 0,39 € En producción
19.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,3941 € - 0,415 € 32530 En stock
19.1 mm
4.8 mm
19.1 mm
0,4347 € - 0,4577 € 1873 En stock
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,6552 € - 0,6907 € 481 En stock
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
0,7398 € - 0,7787 € 19441 En stock
19.1 mm
8.0 mm
19.1 mm
0,3718 € - 0,3914 € 49 En stock
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 3.2 mm PVC Gris

10159309

Rango de precios
0,3624 € - 0,3442 €

Niveles de existencias
3826 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.1 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 9.5 mm PVC Gris

10159347

Rango de precios
0,39 € - 0,3705 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.1 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 4.8 mm PVC Gris

10159316

Rango de precios
0,415 € - 0,3941 €

Niveles de existencias
32530 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.1 mm
Abrazaderas - Montaje adhesivo, de estilo C - Diámetro máximo del cable compatible - 12.7 mm | 0.5 in

10010815

Rango de precios
0,4577 € - 0,4347 €

Niveles de existencias
1873 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 19.1 mm PVC Gris

10159293

Rango de precios
0,6907 € - 0,6552 €

Niveles de existencias
481 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 8.0 mm PVC Gris

10159330

Rango de precios
0,7787 € - 0,7398 €

Niveles de existencias
19441 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.1 mm
Abrazaderas - Montaje adhesivo, de estilo C - Diámetro máximo del cable compatible - 6.4 mm | 0.252 in

10159323

Rango de precios
0,3914 € - 0,3718 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.1 mm