Menu Search

Pestillo con aro de cable y retenedor

En stock

Los pestillos con aro de cable o Wire Link se utilizan en una amplia gama de aplicaciones y son más resistentes que los pestillos centrales para cajones. La gama se presenta en una amplia variedad de posiciones de fijación, materiales, tamaños y cierres para aumentar la seguridad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Finalizar Anchura general Tipo Compra
2,482 € - 5,49 € 689 En stock
Acero
Zinc Plated
24.0 mm
Pestillo y placa de golpeo
2,234 € - 4,938 € 3 En stock
Acero
Zinc Plated
36.0 mm
Pestillo y placa de golpeo
8,49 € - 18,77 € 261 En stock
Acero inoxidable
24.0 mm
Pestillo y placa de golpeo
3,85 € - 8,51 € 900 En stock
Acero
Zinc Plated
33.0 mm
Pestillo y placa de golpeo
9,35 € - 20,68 € 391 En stock
Acero inoxidable
Sin acabado
33.0 mm
Pestillo y placa de golpeo
4,206 € - 9,296 € 731 En stock
Acero
Zinc Plated
37.0 mm
Pestillo y placa de golpeo
5,98 € - 13,22 € 126 En stock
Acero inoxidable
Sin acabado
36.4 mm
Pestillo y placa de golpeo
6,08 € - 13,45 € 263 En stock
Acero
Zinc Plated
44.0 mm
Pestillo y placa de golpeo
43,80 € - 96,82 € En producción
Acero
Zinc Plated
26.0 mm
Toggle Latch With Strike
2,046 € - 4,524 € 62 En stock
Acero
Zinc Plated
15.5 mm
Pestillo de fijación
8,58 € - 18,97 € 1400 En stock
Acero inoxidable
Sin acabado
27.0 mm
Drawer Latch
Pestillo Extraíble 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Acero

10283790

Rango de precios
5,49 € - 2,482 €

Niveles de existencias
689 En stock
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Longitud del retenedor
    20.0 mm
Pestillo Extraíble 47.0 mm 36.0 mm 14.0 mm Acero

10283882

Rango de precios
4,938 € - 2,234 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Altura general
    14.0 mm
Pestillo Extraíble 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10282793

Rango de precios
18,77 € - 8,49 €

Niveles de existencias
261 En stock
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Longitud del retenedor
    20.0 mm
  • Altura general
    10.0 mm
Pestillo Extraíble 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Acero

10283813

Rango de precios
8,51 € - 3,85 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Longitud del retenedor
    20.0 mm
Pestillo Extraíble 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Acero inoxidable

10282816

Rango de precios
20,68 € - 9,35 €

Niveles de existencias
391 En stock
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Longitud del retenedor
    20.0 mm
Pestillo Extraíble 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Acero

10283844

Rango de precios
9,296 € - 4,206 €

Niveles de existencias
731 En stock
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Longitud del retenedor
    25.0 mm
Pestillo Extraíble 36.4 mm 11.0 mm Acero inoxidable

10283363

Rango de precios
13,22 € - 5,98 €

Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.1 mm
  • Altura general
    11.0 mm
Pestillo Extraíble 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Acero

10283868

Rango de precios
13,45 € - 6,08 €

Niveles de existencias
263 En stock
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Longitud del retenedor
    59.0 mm
Pestillo Extraíble - Anchura general - 26.0 mm | 1.024 in ; Longitud general - 142.0 mm | 5.591 in; Acero

10352618

Rango de precios
96,82 € - 43,80 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Toggle Latch With Strike
  • Diámetro del orificio de montaje
    8.0 mm
Pestillo Extraíble 30.5 mm 15.5 mm 6.5 mm Acero

10352557

Rango de precios
4,524 € - 2,046 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Pestillo de fijación
  • Diámetro del orificio de montaje
    3.2 mm
Pestillo Extraíble - Anchura general - 27.0 mm | 1.063 in ; Longitud general - 73.0 mm | 2.874 in; Acero inoxidable

10283349

Rango de precios
18,97 € - 8,58 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Tipo
    Drawer Latch
  • Longitud del retenedor
    14.5 mm