Menu Search

Pomos de empujar y tirar moleteados

En stock

Los pomos de empujar y tirar moleteados funcionan de arriba a abajo o de adentro a afuera y están diseñados con un agarre moleteado firme. Estos pomos con tornillo manual están disponibles en opciones de montaje en espárrago, con inserto roscado y orificio de paso. Estos pomos de plástico son una alternativa simple y económica a los pomos de acero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Compra
0,1954 € - 0,432 € 23500 En stock
9.7 mm
M3
0,433 € - 0,9574 € 6078 En stock
19.1 mm
M6
0,4082 € - 0,9024 € 9497 En stock
16.0 mm
M5
0,4082 € - 0,9024 € 20499 En stock
12.7 mm
M4
0,493 € - 1,0897 € 2397 En stock
25.4 mm
M8
Pomo Moleteado 9.7 mm M3 Acetato Negro

10558966

Rango de precios
0,432 € - 0,1954 €

Niveles de existencias
23500 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    9.1 mm
  • Altura del núcleo
    1.5 mm
  • Diámetro del pomo
    9.7 mm
  • Altura del pomo
    5.8 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.5085 EUR
Pomo Moleteado 19.1 mm M6 Acetato Negro

10559031

Rango de precios
0,9574 € - 0,433 €

Niveles de existencias
6078 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.7 mm
  • Altura del núcleo
    3.6 mm
  • Diámetro del pomo
    19.1 mm
  • Altura del pomo
    7.9 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    1.1269 EUR
Pomo Moleteado 16.0 mm M5 Acetato Negro

10559000

Rango de precios
0,9024 € - 0,4082 €

Niveles de existencias
9497 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    10.7 mm
  • Altura del núcleo
    2.0 mm
  • Diámetro del pomo
    16.0 mm
  • Altura del pomo
    6.4 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    1.0622 EUR
Pomo Moleteado 12.7 mm M4 Acetato Negro

10558980

Rango de precios
0,9024 € - 0,4082 €

Niveles de existencias
20499 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    10.4 mm
  • Altura del núcleo
    1.8 mm
  • Diámetro del pomo
    12.7 mm
  • Altura del pomo
    6.4 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    1.0622 EUR
Pomo Moleteado 25.4 mm M8 Acetato Negro

10559086

Rango de precios
1,0897 € - 0,493 €

Niveles de existencias
2397 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Altura del núcleo
    3.6 mm
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
  • Altura del pomo
    10.4 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    1.2826 EUR