Esta gama de asas T son ideales para paneles de armarios con puertas grandes. El material de acero inoxidable y la clasificación IP65 permiten que estos cierres de alta resistencia sean adecuados para entornos peligrosos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Agarre máximo | Longitud general | Profundidad general | Anchura general | Tipo de pestillo | Agarre mínimo | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,65 € - 16,65 € | 24 En stock |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Guardapolvo (llaves iguales)
|
|
||||
16,65 € - 16,65 € | En producción |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Llave Euro
|
|
||||
16,65 € - 16,65 € | 3 En stock |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Llave Euro
|
|
||||
13,80 € - 13,80 € | En producción |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Sin cilindro
|
|
||||
18,12 € - 18,12 € | En producción |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Guardapolvo (llaves iguales)
|
|
||||
18,12 € - 18,12 € | 12 En stock |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Llave Euro
|
|
||||
13,80 € - 13,80 € | 13 En stock |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Sin cilindro
|
|
||||
16,65 € - 16,65 € | En producción |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Llave Euro
|
|
||||
18,12 € - 18,12 € | En producción |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Guardapolvo (llaves iguales)
|
|
||||
18,12 € - 18,12 € | En producción |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Llave Euro
|
|
||||
13,80 € - 13,80 € | En producción |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Sin cilindro
|
|
||||
16,65 € - 16,65 € | 8 En stock |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Guardapolvo (llaves iguales)
|
|
||||
20065607 | 18,272 € - 18,272 € | En producción |
2.126 in
54.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
Locking
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
16,65 € - 16,65 € | 12 En stock |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Guardapolvo (llaves iguales)
|
|
||||
20065447 | 18,12 € - 18,12 € | En producción |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Guardapolvo (llaves iguales)
|
|
|||
18,12 € - 18,12 € | En producción |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Llave Euro
|
|
||||
15,28 € - 15,28 € | En producción |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Sin cilindro
|
|
||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar