Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.
El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.
Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Material | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Tipo | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0324 € - 0,04 € | 653 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||||
0,0625 € - 0,0772 € | 38 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Type 2
|
||||
0,0741 € - 0,0915 € | En producción |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
PA
|
0.7 in
17.78 mm
|
0.062 - 0.5 in
1.57 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||||
0,0813 € - 0,1003 € | En producción |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
Type 2
|
||||
0,1239 € - 0,153 € | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 2 in
1.6 - 50.8 mm
|
Type 2
|
||||
0,1086 € - 0,134 € | 825 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
Type 2
|
||||
0,1126 € - 0,139 € | 884 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||||
0,1038 € - 0,1281 € | 6033 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Type 2
|
||||
0,107 € - 0,1321 € | En producción |
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
Type 2
|
||||
0,2067 € - 0,2552 € | 1969 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
Type 2
|
||||
0,1158 € - 0,143 € | En producción |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||||
0,0324 € - 0,04 € | 32681 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||||
10223994 | 0,0625 € - 0,0772 € | 2505 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 1.024 in
1.6 - 26.0 mm
|
Type 2
|
|||
0,0324 € - 0,04 € | 5849 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||||
0,0617 € - 0,0762 € | En producción |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||||
0,0702 € - 0,0867 € | En producción |
0.205 in
5.2 mm
|
Negro
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||||
0,0778 € - 0,096 € | 3435 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Type 2
|
||||
0,1223 € - 0,151 € | 6000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
Type 2
|
||||
10224663 | 0,107 € - 0,1321 € | 37438 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Negro
|
PA
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Type 2
|
|||
10224700 | 0,1102 € - 0,1361 € | 110 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
Type 2
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar