Menu Search

Ruedas para catering

En stock

Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
28,08 € - 62,07 € 2 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
16,33 € - 36,10 € 8 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio
150.0 kg
16,85 € - 37,24 € 39 En stock
80.0 mm
Rueda de plato fijo
60.0 kg
31,44 € - 69,51 € 42 En stock
125.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
200.0 kg
16,85 € - 37,24 € 42 En stock
80.0 mm
Rueda de plato fijo
100.0 kg
24,30 € - 53,71 € 98 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
150.0 kg
25,67 € - 56,73 € 16 En stock
100.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
15,79 € - 34,91 € 86 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio para el perno
60.0 kg
26,24 € - 27,6187 € En producción
125.0 mm
Rueda con plato giratorio
160.0 kg
30,48 € - 67,39 € 110 En stock
125.0 mm
Rueda de plato fijo
80.0 kg
21,03 € - 46,48 € En producción
80.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
150.0 kg
17,57 € - 38,83 € 12 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio para el perno
60.0 kg
28,85 € - 63,79 € 4 En stock
125.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
19,60 € - 43,34 € 4 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio
150.0 kg
27,03 € - 59,75 € 30 En stock
100.0 mm
Rueda de plato fijo
80.0 kg
26,18 € - 57,86 € 99 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
46,82 € - 103,50 € En producción
125.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
42,65 € - 94,26 € 20 En stock
100.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
19,59 € - 43,32 € 92 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio
60.0 kg
30,17 € - 66,69 € 58 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
60.0 kg
  • de 2
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 60.0 kg ; Altura general - 84.0 mm | 3.307 in ; Anchura de la rueda - 22.0 mm | 0.866 in ; Material de la rueda - PA

10276396

Rango de precios
62,07 € - 28,08 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 150.0 kg Fijación atornillable Azul

10270165

Rango de precios
36,10 € - 16,33 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda de plato fijo 80.0 mm 22.0 mm Blanco

10278222

Rango de precios
37,24 € - 16,85 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda 125.0 mm 200.0 kg Fijación atornillable Azul

10270219

Rango de precios
69,51 € - 31,44 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda de plato fijo 80.0 mm 30.0 mm Blanco

10278215

Rango de precios
37,24 € - 16,85 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda 100.0 mm 150.0 kg Fijación atornillable Azul

10270202

Rango de precios
53,71 € - 24,30 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda giratoria - Material de la rueda PA ; Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable ; Natural ; Capacidad de carga 80.0 kg ; Diámetro de rueda 100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la rueda 27.0 mm | 1.063 in

10276365

Rango de precios
56,73 € - 25,67 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda giratoria - Material de la rueda PA ; Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable ; Natural ; Capacidad de carga 60.0 kg ; Diámetro de rueda 60.0 mm | 2.362 in ; Anchura de la rueda 22.0 mm | 0.866 in

10276341

Rango de precios
34,91 € - 15,79 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 160.0 kg Fijación atornillable Azul

10270189

Rango de precios
27,6187 € - 26,24 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda de plato fijo 125.0 mm 27.0 mm Blanco

10278246

Rango de precios
67,39 € - 30,48 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda 80.0 mm 150.0 kg Fijación atornillable Azul

10270196

Rango de precios
46,48 € - 21,03 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda giratoria - Material de la rueda PA ; Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable ; Natural ; Capacidad de carga 60.0 kg ; Diámetro de rueda 80.0 mm | 3.15 in ; Anchura de la rueda 22.0 mm | 0.866 in

10276358

Rango de precios
38,83 € - 17,57 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda giratoria - Material de la rueda PA ; Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable ; Natural ; Capacidad de carga 80.0 kg ; Diámetro de rueda 125.0 mm | 4.921 in ; Anchura de la rueda 27.0 mm | 1.063 in

10276372

Rango de precios
63,79 € - 28,85 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 100.0 mm 150.0 kg Fijación atornillable Azul

10270172

Rango de precios
43,34 € - 19,60 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda de plato fijo 100.0 mm 27.0 mm Blanco

10278239

Rango de precios
59,75 € - 27,03 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 60.0 kg ; Altura general - 84.0 mm | 3.307 in ; Anchura de la rueda - 22.0 mm | 0.866 in ; Material de la rueda - PA

10276389

Rango de precios
57,86 € - 26,18 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 80.0 kg ; Altura general - 106.0 mm | 4.173 in ; Anchura de la rueda - 27.0 mm | 1.063 in ; Material de la rueda - PA

10276419

Rango de precios
103,50 € - 46,82 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda giratoria - Capacidad de carga - 80.0 kg ; Altura general - 106.0 mm | 4.173 in ; Anchura de la rueda - 27.0 mm | 1.063 in ; Material de la rueda - PA

10276402

Rango de precios
94,26 € - 42,65 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda giratoria - Material de la rueda PA ; Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable ; Blanco ; Capacidad de carga 60.0 kg ; Diámetro de rueda 80.0 mm | 3.15 in ; Anchura de la rueda 22.0 mm | 0.866 in

10276433

Rango de precios
43,32 € - 19,59 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda giratoria - Material de la rueda PA ; Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable ; Blanco ; Capacidad de carga 60.0 kg ; Diámetro de rueda 80.0 mm | 3.15 in ; Anchura de la rueda 22.0 mm | 0.866 in

10276471

Rango de precios
66,69 € - 30,17 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda giratoria - Material de la rueda PA ; Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable ; Blanco ; Capacidad de carga 60.0 kg ; Diámetro de rueda 60.0 mm | 2.362 in ; Anchura de la rueda 22.0 mm | 0.866 in

10276426

Rango de precios
39,56 € - 17,90 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda giratoria - Material de la rueda PA ; Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable ; Blanco ; Capacidad de carga 60.0 kg ; Diámetro de rueda 60.0 mm | 2.362 in ; Anchura de la rueda 22.0 mm | 0.866 in

10276464

Rango de precios
62,51 € - 28,28 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda giratoria - Material de la rueda Goma ; Material de la carcasa de la ruedecilla Acero zincado ; Azul ; Capacidad de carga 200.0 kg ; Diámetro de rueda 125.0 mm | 4.921 in ; Anchura de la rueda 44.0 mm | 1.732 in

10292730

Rango de precios
27,0237 € - 25,6762 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda giratoria - Material de la rueda PA ; Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable ; Blanco ; Capacidad de carga 80.0 kg ; Diámetro de rueda 100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la rueda 27.0 mm | 1.063 in

10276440

Rango de precios
72,76 € - 32,92 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda giratoria - Material de la rueda PA ; Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable ; Blanco ; Capacidad de carga 80.0 kg ; Diámetro de rueda 100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la rueda 27.0 mm | 1.063 in

10276488

Rango de precios
110,99 € - 50,21 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda giratoria - Material de la rueda Goma ; Material de la carcasa de la ruedecilla Acero zincado ; Azul ; Capacidad de carga 150.0 kg ; Diámetro de rueda 80.0 mm | 3.15 in ; Anchura de la rueda 40.0 mm | 1.575 in

10292716

Rango de precios
19,1025 € - 18,1518 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda giratoria - Material de la rueda PA ; Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable ; Blanco ; Capacidad de carga 80.0 kg ; Diámetro de rueda 125.0 mm | 4.921 in ; Anchura de la rueda 27.0 mm | 1.063 in

10276457

Rango de precios
79,97 € - 36,18 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda giratoria - Material de la rueda PA ; Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable ; Blanco ; Capacidad de carga 80.0 kg ; Diámetro de rueda 125.0 mm | 4.921 in ; Anchura de la rueda 27.0 mm | 1.063 in

10276495

Rango de precios
120,23 € - 54,39 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva
Rueda giratoria - Material de la rueda Goma ; Material de la carcasa de la ruedecilla Acero zincado ; Azul ; Capacidad de carga 150.0 kg ; Diámetro de rueda 100.0 mm | 3.937 in ; Anchura de la rueda 40.0 mm | 1.575 in

10292723

Rango de precios
43,55 € - 19,70 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Tornillo o tira autoadhesiva